17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルハーネス安全帯用フックハンガー

通常単価(税別)
579
税込単価
637
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・サイズ…130×90×33mm・材質…ナイロン・左右セット・フック収納がしやすく、おさま...

詳細を確認
  • 商品種類
    フックハンガー
  • その他
    オプション
  • 重量
    26g
  • サイズ
    130×90×33mm
  • 材質
    ナイロン
  • ベルト幅
    48mm
  • メーカー型番
    ADFH-HN
  • メーカー
    TJMデザイン(TaJIma)

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA998JA-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA998JA-3の仕様・寸法情報

商品種類
フックハンガー
その他
オプション
重量
26g
サイズ
130×90×33mm
材質
ナイロン
ベルト幅
48mm
メーカー型番
ADFH-HN
メーカー
TJMデザイン(TaJIma)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA998JA-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
579
( 637 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…130×90×33mm
・材質…ナイロン
・左右セット
・フック収納がしやすく、おさまりが良い外側ワイド形状
・ベルト幅…48mm

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス安全帯用フックハンガーの型番EA998JA-3のページです。 型番EA998JA-3に関する仕様情報を記載しております。
フルハーネス安全帯用フックハンガーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネス安全帯用フックハンガー
フルハーネス型墜落制止用器具用反射ベルト
墜落制止用器具用D環止め金具
フックハンガー(安全帯用)
D環止め金具(安全帯用)
安全帯用A環止め金具
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5791,121250579840745
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類フックハンガーベルト関連用品ベルト関連用品フックハンガーベルト関連用品ベルト関連用品
その他オプション-オプションオプションオプションオプション
重量26g53g-17g16g56g
サイズ130×90×33mm本体:200×130mm、反射幅:200×50mm64×72mm75×29×50mm84×34×12mm68×50mm
材質ナイロン反射面:PVC(ポリ塩化ビニル)、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿ナイロン樹脂本体:PP(ポリプロピレン)、金具:スチールアルミスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト