17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エスコ ヘルメットインナーキャップ

通常単価(税別)
955
税込単価
1,051
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…レーヨン糸95%、スパン糸5%・サイズ…フリー・カラー…黒・用途…ヘルメット、帽子...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    帽子
  • サイズ
    フリー
  • カラー
  • 材質
    レーヨン糸95%、スパン糸5%

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA998AX-31A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA998AX-31Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
帽子
サイズ
フリー
カラー
材質
レーヨン糸95%、スパン糸5%

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA998AX-31A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
955
( 1,051 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…レーヨン糸95%、スパン糸5%
・サイズ…フリー
・カラー…黒
・用途…ヘルメット、帽子のインナーとして使用。汗とりやムレの解消に。
・竹由来のレーヨン糸を使用しているので、吸水性・放湿性に優れ、汗の拡散・蒸発を促進させます。
・ひんやり気持ちいい!竹由来のレーヨン糸
・優しく滑らかな肌触り
・敏感肌の方にもやさしい素材です。
・縦横に伸縮1.5倍だから疲れにくい

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ ヘルメットインナーキャップの型番EA998AX-31Aのページです。 型番EA998AX-31Aに関する仕様情報を記載しております。
エスコ ヘルメットインナーキャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスコ ヘルメットインナーキャップ
ヘッドキャップ(冷感・消臭) EA998AX-62
35x35mm ヘルメットステッカー(血液型・A/B/AB/O型)
10x700mm ヘルメット用反射テープ(10本)
1個用ヘルメットラック
ヘルメット用カバー(10枚) EA998AX-46
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9551,2401101,6801,880 -1,190
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ帽子帽子ステッカーステッカーラック外装
サイズフリーフリー35×35mm10×700mm(1枚あたり)240×272mmフリー
カラー-----
材質レーヨン糸95%、スパン糸5%ポリエステル90%、ポリウレタン10%アクリル系フィルム再生ポリプロピレンポリエチレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト