17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1個用ヘルメットラック

  • 商品タイプ
    ラック
  • サイズ
    240×272mm
  • 付属品
    ビス・ワッシャー・名札シール付
  • 材質
    再生ポリプロピレン
  • メーカー
    谷沢製作所(タニザワ)
  • 商品名
    エコラック

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • 重量

    • 入数

    • 型番

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    重量

    入数

    型番

    最小発注数量
    約325g
    1個掛け用×1(マグネット付)
    ST#821NM
    1個
    約270g
    1個掛け用×1
    ST#821N
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,030
    ( 2,233 )
    1日目
    1,880
    ( 2,068 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・連結可能
    ・人数や場所に合わせて連結できます
    ・ヘルメットの形を問わず収納できます
    ・スチールデスク等の金属面に簡単に取付けできる保護帽収納ラックです(AY-1Aのみ)
    ・上部のだるま孔で釘やフックに取付可能
    ・ビス・ワッシャー・名札シール付
    ・エコマーク取得商品

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    1個用ヘルメットラックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    1個用ヘルメットラック
    300x250x200mm ヘルメット収納バッグ EA925FE-1
    ヘルメット用カバー(10枚) EA998AX-46
    10x700mm ヘルメット用反射テープ(10本)
    ヘルメットラック(2個掛け用)
    ヘルメット用ホルダー付ホイッスル
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格1,880-2,2811,1901,6802,820 -1,707 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    商品タイプラックその他外装ステッカーラックその他
    サイズ240×272mm360(W)×240(D)×200(H)mm(持ち手除く)フリー10×700mm(1枚あたり)240×550mm-
    付属品ビス・ワッシャー・名札シール付---取付ねじ-
    材質再生ポリプロピレンナイロンポリエチレンアクリル系フィルム再生ポリプロピレンホルダー:ポリエチレン、ホイッスル:ポリスチレン、取付部品:ポリアセタール
    メーカー谷沢製作所(タニザワ)谷沢製作所(タニザワ)谷沢製作所(タニザワ)---
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト