ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ゴムパイプ

通常単価(税別)
1,080
税込単価
1,188
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・被せるだけで手元のすべり止め対策を施せます・自己固定力に優れていて、テープ止めしなくても取り...

詳細を確認
  • 写真は代表画像です。

型番:

EA997XC-301
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

EA997XC-301の仕様・寸法情報

サイズ
内径:25mm厚み:4mm
カラー
ブラック
材質詳細
エラストマー
長さ
900mm
商品詳細種別
ゴムパイプ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA997XC-301

サイズ

カラー

最小発注数量
内径:25mm厚み:4mm
ブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,080
( 1,188 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・被せるだけで手元のすべり止め対策を施せます
・自己固定力に優れていて、テープ止めしなくても取り付けることができます
・柔軟性に優れていて、様々な形状へ対応できます

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴムパイプの型番EA997XC-301のページです。 型番EA997XC-301に関する仕様情報を記載しております。
ゴムパイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴムパイプ
ゴム板(天然ゴム)
[粘着付]ゴム板(天然ゴム)
ゴムスポンジ(NBR)
ゴム板(CR)
ゴム板(NBR)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,080439 -3,299 -1,080 -5,930 -6,420 -
通常出荷日2日目1日目2日目1日目2日目2日目
材質詳細エラストマー-天然ゴムNBR-336クロロプレンゴムニトリルゴム
長さ900mm-----
商品詳細種別ゴムパイプ-[粘着付]ゴム板(天然ゴム)-ゴム板(CR)ゴム板(NBR)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト