17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリースガン用マグネットホルダー

通常単価(税別)
3,830
税込単価
4,213
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・グリースガンをしっかり掴み、マグネットで壁面に固定できます。・サイズ…直径90×115(...

詳細を確認

型番:

EA991CX-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA991CX-200の仕様・寸法情報

種類
ルブリケーター関連品
その他
オプション
商品詳細種別
周辺部品
適応グリースガン径
約Φ58mmまで
サイズ
Φ90×115(H)mm
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA991CX-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,830
( 4,213 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・グリースガンをしっかり掴み、マグネットで壁面に固定できます。
・サイズ…直径90×115(H)mm
・適応グリースガン径…約直径58mmまで
・防錆加工

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリースガン用マグネットホルダーの型番EA991CX-200のページです。 型番EA991CX-200に関する仕様情報を記載しております。
グリースガン用マグネットホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリースガン用マグネットホルダー
DC14.4V 電動グリースガン(充電式)
エアーリリースバルブ(グリースガン用)
グリスガン用パーツ
グリスガン用ホース・ノズル(ハイドロリックニップル用)
グリスガン用ノズル(打ち込みニップル用)
メーカーエスコエスコエスコトラスコ中山トラスコ中山ヤマダコーポレーション
通常価格3,83052,7141,378180 -808 -1,200
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
種類ルブリケーター関連品グリスガンルブリケーター関連品グリスガングリスガングリスガン
その他オプション-オプションオプションオプションオプション
商品詳細種別周辺部品-----
適応グリースガン径約Φ58mmまで-----
サイズΦ90×115(H)mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト