ファクトリーサプライ用品技術窓口

132mm滑車(フック付・ステンレス製)

通常単価(税別)
4,520
税込単価
4,972
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・ステンレスで錆に強く、使用場所を選びません。・重量…360g・材質…ステンレス(SUS3...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    滑車
  • 基本使用荷重 (kg)
    337
  • 重量
    360g
  • 全長 (mm)
    137mm
  • 材質
    ステンレス(SUS304)
  • 適合ロープ径 (mm)
    ~9.5mm
  • 口幅
    14mm
  • 車径 (mm)
    49mm

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA987SM-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA987SM-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
滑車
基本使用荷重(kg)
337
重量
360g
全長(mm)
137mm
材質
ステンレス(SUS304)
適合ロープ径(mm)
~9.5mm
口幅
14mm
車径(mm)
49mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA987SM-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,520
( 4,972 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ステンレスで錆に強く、使用場所を選びません。
・重量…360g
・材質…ステンレス(SUS304)
・使用荷重…337kg
・使用ロープ径…/9.5mm
・車径…49mm
・全長…132mm

ご注意

  • 写真は代表画像です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

132mm滑車(フック付・ステンレス製)の型番EA987SM-1のページです。 型番EA987SM-1に関する仕様情報を記載しております。
132mm滑車(フック付・ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
132mm滑車(フック付・ステンレス製)
50mm 滑 車(ベアリング入)
75mm 滑 車(ベアリング入)
100mm/1ton 滑 車(ベアリング入)
φ75mm オーフ型滑車(ステンレス製)
25mm 滑 車(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,5205,7115,5217,68020,092961
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ滑車滑車滑車滑車滑車滑車
基本使用荷重(kg)337250500100050020
重量360g520g1.1kg1.8kg1.1kg35g
全長(mm)137mm180mm178mm225mm-58mm
材質ステンレス(SUS304)スチールスチールスチール本体:特殊ステンレス、シーブ、スイベル:ステンレス(SCS13)、側板、シーブピン、六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

滑車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト