17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エスコ ナイロンプーリー EA987HK-11~16

通常単価(税別)
1801,049
税込単価
1981,154
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

滑車がナイロン製のため耐薬品性、耐食性、耐摩耗性に優れており、本体が鋳造メタルのためとても頑丈なつくり...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    プーリー
  • 材質
    本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン
  • 商品詳細種別
    ナイロンプーリー

ご注意

  • 写真は代表画像です。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(kg)

  • 重量

  • 全長(mm)

  • 車輪径

  • 適合ロープ径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(kg)

重量

全長

(mm)

車輪径

適合ロープ径

(mm)

最小発注数量
150
24g
50mm
15mm
~5mm
1個
200
41g
60mm
20mm
~6mm
1個
230
56g
70mm
25mm
~7mm
1個
250
83g
80mm
30mm
~8mm
1個
300
127g
93mm
40mm
~10mm
1個
390
194g
113mm
50mm
~12mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
180
( 198 )
1日目
220
( 242 )
1日目
310
( 341 )
1日目
449
( 494 )
1日目
669
( 736 )
1日目
1,049
( 1,154 )
1日目

詳細情報

基本情報

滑車がナイロン製のため耐薬品性、耐食性、耐摩耗性に優れており、本体が鋳造メタルのためとても頑丈なつくりになっています。

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ ナイロンプーリー EA987HK-11~16のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
角度変更に使用
5
満足度:5.0
線を角度変更して配置するために使用しました。空間の点在させるために小型のプーリーを探していたので、サイズも丁度良かったで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスコ ナイロンプーリー EA987HK-11~16
ナイロンプーリー(2車)
ナイロンプーリー(スイベル式)
プーリーブロック(ステンレス製)
双輪ナイロンキャスター(ねじサイズM10×15mm)
溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格180-356 -1,8701,580 -480 -6,370 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイププーリープーリープーリープーリー-滑車
材質本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン本体:鋳造メタル、滑車:ナイロンナイロンステンレス(SUS304)-SUS304(ブッシングは砲金)
商品詳細種別ナイロンプーリーナイロンプーリー(2車)ナイロンプーリー(スイベル式)プーリーブロック(ステンレス製)-溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

滑車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト