ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

1100x1100x172mmパレット用すべり止めカバー

通常単価(税別)
18,800
税込単価
20,680
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・積載面サイズ…1040×1040mm・材質…オレフィン系・積載物の荷ズレを防止します。・...

詳細を確認
  • 写真は代表画像です。

型番:

EA985PK-51
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA985PK-51の仕様・寸法情報

商品タイプ
パレットカバー
材質(本体)
ポリオレフィン
ブルー
間口 (mm)
1100
奥行 (mm)
1100
高さ・厚み (mm)
39
積載面サイズ
1040×1040mm
メーカー
三甲(サンコー)
型番
809914
商品名
パレットカバー1111

型番リスト

表示件数
型番
EA985PK-51
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,800
( 20,680 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・積載面サイズ…1040×1040mm
・材質…オレフィン系
・積載物の荷ズレを防止します。
・サイズ…1100×1100×172(H)mm

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1100x1100x172mmパレット用すべり止めカバーの型番EA985PK-51のページです。 型番EA985PK-51に関する仕様情報を記載しております。
1100x1100x172mmパレット用すべり止めカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1100x1100x172mmパレット用すべり止めカバー
1100x1100x150mm パレット・PP製(2枚)
1100×1100×1047mmボックスパレット(フタ付)
1200x1000x120mm/パレット・PP製(2枚)
100x100x90mmパレットコーナーガード(4個)
1100×550×120mm/パレット・再生PP製(2枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格18,80032,16598,62014,6903,1897,672
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプパレットカバーパレットパレットボックスパレットその他パレット
材質(本体)ポリオレフィンポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)
ブルーブラックブルーブラックブルーブラック
間口 (mm)1100110011001200-1100
奥行 (mm)1100110011001000-550

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト