ファクトリーサプライ用品技術窓口

0.5tonドラム缶クランプ(アーム型)

通常単価(税別)
62,289
税込単価
68,518
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・ドラム缶外周リブにワンタッチでクランプできます。・外周リブがあれば蓋の有無にかかわらずク...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ドラム缶用吊りクランプ
  • 基本使用荷重 (t)
    0.5
  • 重量
    7.2kg
  • サイズ(W×D×H) (mm)
    486×120×575
  • メーカー
    三木ネツレン
  • 商品名
    DV-ARM型

ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA984DR-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA984DR-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
ドラム缶用吊りクランプ
基本使用荷重(t)
0.5
重量
7.2kg
サイズ(W×D×H)(mm)
486×120×575
メーカー
三木ネツレン
商品名
DV-ARM型

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA984DR-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,289
( 68,518 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ドラム缶外周リブにワンタッチでクランプできます。
・外周リブがあれば蓋の有無にかかわらずクランプできます。
・無負荷状態になると開放ロックが自動的にかかり、手を触れずに取り外しができます。
・使用荷重…0.5t
・全長…575mm
・重量…7.2kg

ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.5tonドラム缶クランプ(アーム型)の型番EA984DR-3のページです。 型番EA984DR-3に関する仕様情報を記載しております。
0.5tonドラム缶クランプ(アーム型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.5tonドラム缶クランプ(アーム型)
0.5ton 鋼板竪吊クランプ
0-240mm コンクリート吊クランプ
[コンクリート溝蓋用]吊クランプ
50- 80mm/250kg U字溝竪吊クランプ
100Kg ハンドクランプ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格62,28943,68051,98758,91723,21427,950
通常出荷日2日目1日目2日目2日目2日目1日目
商品タイプドラム缶用吊りクランプ縦吊りクランプコンクリート製品用クランプコンクリート製品用クランプU字溝用クランプその他
基本使用荷重(t)0.50.50.50.20.250.1
重量7.2kg1.9kg6.9kg6.9kg2.2kg0.95kg
サイズ(W×D×H)(mm)486×120×575-----
メーカー三木ネツレン三木ネツレン三木ネツレン三木ネツレン三木ネツレン三木ネツレン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト