17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全ベスト(縁無し/蛍光オレンジ)

通常単価(税別)
1,150
税込単価
1,265
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…ポリエステル/ポリウレタン、プラスチックバックル、反射材:ガラスビーズ・着丈…40...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全ベスト
  • 本体材質
    ポリエステル
  • 反射材
    その他
  • オレンジメッシュ地/白反射
  • LED有無
  • 着丈 (cm)
    40~60
  • 胴回り (cm)
    最大120
  • 反射材有無
  • カラー
    蛍光オレンジ
  • 材質詳細
    ポリエステル/ポリウレタン、プラスチックバックル、反射材:ガラスビーズ
  • 反射テープ幅
    40mm
  • 反射テープ色
    ホワイト

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA983R-16A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA983R-16Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
安全ベスト
本体材質
ポリエステル
反射材
その他
オレンジメッシュ地/白反射
LED有無
着丈(cm)
40~60
胴回り(cm)
最大120
反射材有無
カラー
蛍光オレンジ
材質詳細
ポリエステル/ポリウレタン、プラスチックバックル、反射材:ガラスビーズ
反射テープ幅
40mm
反射テープ色
ホワイト

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA983R-16A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,150
( 1,265 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリエステル/ポリウレタン、プラスチックバックル、反射材:ガラスビーズ
・着丈…40/60cm
・ウエスト…最大120cmまで対応
・反射テープ幅…40mm
・カラー…蛍光オレンジ
・反射テープ色…ホワイト
・ワンタッチバックル
・伸縮ゴム素材でフィット感抜群!
・テープアジャスターで着丈・ウエスト調整
・蛍光テープで昼間も目立つ!折りたたみコンパクトに収納!
・警備・安全作業、夜間のジョギング、サイクリング・オートバイ、ボランティア活動、防犯パトロールに。

ご注意

  • 写真は代表画像です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全ベスト(縁無し/蛍光オレンジ)の型番EA983R-16Aのページです。 型番EA983R-16Aに関する仕様情報を記載しております。
安全ベスト(縁無し/蛍光オレンジ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全ベスト(縁無し/蛍光オレンジ)
安全ベスト ショート丈
安全ベスト(軽量タイプ)
安全ベスト(ショート丈)
安全ベスト(防炎加工)
LED安全ベスト 寒冷地仕様
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,1501,6202,0701,6203,1902,979
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ安全ベスト安全ベスト安全ベスト安全ベスト安全ベスト安全ベスト
本体材質ポリエステル-ナイロンメッシュPVC-ポリエステル
反射材その他PVCPVCPVCその他-
オレンジメッシュ地/白反射-----
LED有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト