17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

コードプロテクター(1溝/5溝)

コードプロテクター(1溝/5溝)
通常単価(税別)
10,67525,382
税込単価
11,74327,920
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・下部スリットタイプ・コードを簡単に挿入できます・柔軟性のある工業用ゴムで耐久性に優れてい...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

EA983PJ-1
EA983PJ-13

型番リスト

表示件数

サイズ

適合ケーブル径

スリット数

重量(kg)

適合ケーブルサイズ(mm)

適合ケーブル径(中央)

適合ケーブル径

適合ケーブル径【中央】

最小発注数量
幅:76mm、高さ:11mm、全長:3m
φ6.35mm以下
1
2.1
12.7×6.35(H)
-
φ6.35mm以下
-
1個
幅:76mm、高さ:11mm、全長:3m
-
2
1.7
11.1×6.35(H)
-
-
-
1個
幅:89mm、高さ:19mm、全長:3m
-
3
3.2
左右:12.7×7.9(H)中央:19×12.7(H)
φ12.7mm以下
-
φ12.7mm以下
1個
幅:83mm、高さ:25mm、全長:3m
-
1
4.3
25.4×19(H)
φ19mm以下
-
φ19mm以下
1個
幅:114mm、高さ:25mm、全長:1.5m
-
3
2.8
左右:φ9.5・11.1×19(H)中央:19×19(H)
φ19mm以下
-
φ19mm以下
1個
幅:114mm、高さ:25mm、全長:3m
-
3
5.7
左右:φ9.5・11.1×19(H)中央:19×19(H)
φ19mm以下
-
φ19mm以下
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,675
( 11,743 )
2日目
10,890
( 11,979 )
2日目
14,926
( 16,419 )
2日目
16,894
( 18,583 )
2日目
13,535
( 14,889 )
2日目
25,382
( 27,920 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・下部スリットタイプ
・コードを簡単に挿入できます
・柔軟性のある工業用ゴムで耐久性に優れています
・つまずきの危険を軽減し、ポータブルコードとケーブルを保護し整理します
・底面は溝付きなのでグリップ力を向上させます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コードプロテクター(1溝/5溝)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードプロテクター(1溝/5溝)
914×133×19mm ケーブルプロテクター(1溝)
ケーブルプロテクター(低床型)
914x362x76mm ケーブルプロテクター(下スリット)
アダプター(EA983PF-1、-2用)
キタムラ コードプロテクター
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコキタムラ産業
通常価格10,675-6,539 -47,031 -81,867 -31,80012,857 -
通常出荷日2日目2日目2日目1日目1日目4日目
材質工業用ゴムポリウレタンポリウレタン耐候性ポリウレタンポリウレタン-
参考耐荷重158kg-----
詳細1下部スリットタイプ適合ケーブル径φ12.7mm以下用(下部スリットタイプ)----
商品詳細種別コードプロテクター-ケーブルプロテクター(低床型)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト