ファクトリーサプライ用品技術窓口

リプラギジャッキプレート

通常単価(税別)
8,960
税込単価
9,856
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…廃プラスチック・平面にジャッキを置くことができます。・サイズ…300×360mm・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質
    廃プラスチック
  • 厚み
    50mm
  • 商品詳細種別
    リプラギジャッキプレート
  • サイズ(mm)
    300×360
  • 有効面サイズ
    260×260mm
  • 能力(t)
    20(160mmジャッキ使用時の参考値)
  • 重量(kg)
    4

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA993DS-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA993DS-16の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
材質
廃プラスチック
厚み
50mm
商品詳細種別
リプラギジャッキプレート
サイズ(mm)
300×360
有効面サイズ
260×260mm
能力(t)
20(160mmジャッキ使用時の参考値)
重量(kg)
4
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA993DS-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,960
( 9,856 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…廃プラスチック
・平面にジャッキを置くことができます。
・サイズ…300×360mm
・厚み…50mm
・有効面サイズ…260×260mm
・重量…4kg
・持ち手ハンドル付
・能力…20t(直径160mmジャッキ使用時の参考値)

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リプラギジャッキプレートの型番EA993DS-16のページです。 型番EA993DS-16に関する仕様情報を記載しております。
リプラギジャッキプレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リプラギジャッキプレート
22 ton/355-508mm ジャッキスタンド
2.0ton/86-469mm トロリージャッキ(アルミ製)
ジャッキ・プレート
5.0ton トロリージャッキ(エアー式)
パンタグラフジャッキ EA993A-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,96033,56462,82720,159 -159,1253,960
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプその他その他ジャッキその他ジャッキジャッキ
その他オプションオプション-オプション--
材質廃プラスチックスチールアルミ---
厚み50mm--25mm--
商品詳細種別リプラギジャッキプレートジャッキスタンド-ジャッキ・プレート--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト