ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC90-250VLED信号灯ベースユニット

通常単価(税別)
10,683
税込単価
11,751
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・直取付型・キャブタイヤケーブル・定格電圧…AC100/240V・仕様…点灯・材質…本体:...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 重量
    320g
  • サイズ
    Φ60×169(H)mm
  • 材質
    本体:ポリカーボネート
  • コード長
    1300mm
  • 定格電圧
    AC100~240V
  • 仕様
    点灯
  • 付属品
    フランジ付ナット(M4)×3個
  • 最大取付板厚
    7mm
  • 型番
    LR6-M2WJNW
  • メーカー
    パトライト(PATLITE)

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA983FW-19
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA983FW-19の仕様・寸法情報

その他
オプション
重量
320g
サイズ
Φ60×169(H)mm
材質
本体:ポリカーボネート
コード長
1300mm
定格電圧
AC100~240V
仕様
点灯
付属品
フランジ付ナット(M4)×3個
最大取付板厚
7mm
型番
LR6-M2WJNW
メーカー
パトライト(PATLITE)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA983FW-19
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,683
( 11,751 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・直取付型・キャブタイヤケーブル
・定格電圧…AC100/240V
・仕様…点灯
・材質…本体:ポリカーボネート
・サイズ…直径60×169(H)mm
・重量…320g
・付属品…フランジ付ナット(M4)×3個
・最大取付板厚…7mm
・コード長…1300mm
・屋内用
・IP65対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。
・UL規格対応品
・EA983FW-10RA/-10YAの信号灯と組み合わせてご使用下さい。
・載せてひねるだけで組立完了。
・LEDユニットは最高5段まで積層可能

ご注意

  • 写真は代表画像です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC90-250VLED信号灯ベースユニットの型番EA983FW-19のページです。 型番EA983FW-19に関する仕様情報を記載しております。
AC90-250VLED信号灯ベースユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC90-250VLED信号灯ベースユニット
積層信号灯 LRシリーズ 自作用ユニット品 (LR6ユニット)
DC12V/24V 自動車用LED回転灯
[LED信号灯用]壁面取付ブラケット
LED現場点滅灯(ソーラー充電・コーン用)
[単3x4本]LED回転灯 マグネット付
メーカーエスコパトライトエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,6832,357 -11,9321,5401,9607,880
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
その他オプション--オプション--
重量320g-900g160g210g約500g(電池含まず)
サイズΦ60×169(H)mm-145×200×140(H)mm90×110×62(H)mm90×280(H)mmΦ125×112(H)mm
材質本体:ポリカーボネート-グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ鋼板(ポリエステル系紛体塗装)本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレングローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂
コード長1300mm-4.5m---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト