17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

リンクチェーン(ステンレス製)

リンクチェーン(ステンレス製)
通常単価(税別)
5,216128,589特別価格
税込単価
5,738141,448特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~5日目一部当日出荷可能

・線径が大きく強度も強いリンクチェーンです。

  • 写真は代表画像です。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

線径

使用荷重

最小発注数量
2m
5mm
250kg
1個
10m
5mm
250kg
1個
30m
5mm
250kg
1個
2m
6mm
350kg
1個
5m
6mm
350kg
1個
10m
6mm
350kg
1個
30m
6mm
350kg
1個
5m
8mm
650kg
1個
10m
8mm
650kg
1個
30m
8mm
650kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,216
( 5,738 )
2日目
19,850
( 21,835 )
2日目
49,576
( 54,534 )
2日目
7,569
( 8,326 )
2日目
15,720
( 17,292 )
2日目
27,271
( 29,998 )
2日目
88,15780,663
( 88,729 )
2日目
24,200
( 26,620 )
2日目
48,000
( 52,800 )
2日目
128,589
( 141,448 )
5日目

詳細情報

基本情報


・線径が大きく強度も強いリンクチェーンです。

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リンクチェーン(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リンクチェーン(ステンレス製)
リンクチェーン(ステンレス製)
リンクチェーン(ステンレス製)
マンテルチェーン(ステンレス製)
リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)
リンクチェーン(アルミ製/シルバー)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,216-2,060 -1,0745,650 -3,030 -3,999 -
通常出荷日2日目〜1日目〜2日目1日目1日目〜1日目
材質詳細SUS316SUS304SUS304ステンレス(SUS316)チェーン:SUS304、チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド)アルミ合金(A6063W-T3)
詳細1溶接あり研磨仕上げ電解研磨仕上げ---
詳細2研磨仕上げ溶接あり溶接なし---
商品詳細種別リンクチェーン(ステンレス製)リンクチェーンリンクチェーン(ステンレス製)マンテルチェーンリンクチェーン(ビニールカバー付)リンクチェーン(アルミ製)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト