ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

エスコ ビジネスチェアー EA956XB

通常単価(税別)
24,507
税込単価
26,958
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・厚めクッションがしっかり体をサポートします。・背もたれロッキング機構。・ガス上下調節機構。

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA956XB-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA956XB-31の仕様・寸法情報

種類
肘なし
重量
8.4kg
サイズ
475×635×830~940(H)mm
※注意
【お客様組立品】
脚幅
583mm
詳細1
背もたれロッキング機構
詳細2
ガス上下調節機構
色詳細
グレー
キャスター
自在×5
張地
ポリエステル

型番リスト

表示件数
型番
EA956XB-31

色詳細

キャスター

最小発注数量
グレー
自在×5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,507
( 26,958 )
1日目

詳細情報

基本情報

・厚めクッションがしっかり体をサポートします。・背もたれロッキング機構。・ガス上下調節機構。

ご注意

  • 写真は代表画像です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ ビジネスチェアー EA956XBの型番EA956XB-31のページです。 型番EA956XB-31に関する仕様情報を記載しております。
エスコ ビジネスチェアー EA956XBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスコ ビジネスチェアー EA956XB
オフィスチェア OHチェア 肘なし
ワークチェアー(グレー/ブルー)
エスコ ビジネスチェアー(ブラック)EA956XN-6
エスコ ビジネスチェアー(ブラック)EA956XN-1A
ビジネスチェアー(ブラック) EA956XC-41
メーカーエスコロアスエスコエスコエスコエスコ
通常価格24,50714,62618,09020,57726,23318,614
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
種類肘なし肘なし肘なし肘なし肘あり肘あり
重量8.4kg-6.5kg6.8kg13.5kg13.2kg
サイズ475×635×830~940(H)mm-535(W)×580(D)×865~980(H)mm520(W)×550(D)×745~855(H)mm590(W)×565(D)×1090~1190(H)mm600(W)×610(D)×910~1000(H)mm
※注意【お客様組立品】-【お客様組立品】【お客様組立品】【お客様組立品】【お客様組立品】
脚幅583mm-535mm520mm590mm580mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト