ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ビジネスチェアー(ゲーミングスタイル)

通常単価(税別)
47,986
税込単価
52,785
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・サイズ…675(W)×660/1250(D)×1275/1350(H)mm・お客様組立品...

詳細を確認
  • 写真は代表画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA956XC-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA956XC-1の仕様・寸法情報

種類
肘あり
重量
18.9kg
サイズ
675(W)×660~1250(D)×1275~1350(H)mm
※注意
【お客様組立品】
脚幅
660mm
キャスター
自在×5
メーカー
サンワサプライ
メーカー型番
SNC-L18GY

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【椅子機能】

  • ガス式上下調節機構:レバー一つで座面の高さを自由に調節できます。
  • 背もたれ・座面連動ロッキング:背もたれに体重をかけると背もたれと座面が一緒に後ろに傾斜してから戻ります。

型番リスト

表示件数
型番
EA956XC-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,986
( 52,785 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…675(W)×660/1250(D)×1275/1350(H)mm
・お客様組立品
・脚幅…660mm
・PUレザー・布張り
・重量…18.9kg
・ガス式上下調節機構、背もたれ座面ロッキング機構、背もたれリクライニング機構
・ランバーサポート、ヘッドレスト、肘あて付
・360°回転します。
・長時間座っても骨盤などに負担がかかりにくいです。

ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビジネスチェアー(ゲーミングスタイル)の型番EA956XC-1のページです。 型番EA956XC-1に関する仕様情報を記載しております。
ビジネスチェアー(ゲーミングスタイル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビジネスチェアー(ゲーミングスタイル)
ビジネスチェアー(チャコールグレー)
エスコ ビジネスチェアー EA956XB
ビジネスチェアー(ブラック) EA956XC-41
エスコ ビジネスチェアー(ブラック)EA956XN-6
エスコ ビジネスチェアー(ブラック)EA956XN-1A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格47,98617,30024,50718,61420,57726,233
通常出荷日1日目2日目1日目2日目1日目1日目
種類肘あり肘なし肘なし肘あり肘なし肘あり
重量18.9kg5.8kg8.4kg13.2kg6.8kg13.5kg
サイズ675(W)×660~1250(D)×1275~1350(H)mm515(W)×510(D)×780~890(H)mm475×635×830~940(H)mm600(W)×610(D)×910~1000(H)mm520(W)×550(D)×745~855(H)mm590(W)×565(D)×1090~1190(H)mm
※注意【お客様組立品】【お客様組立品】(組立時間目安:1人で5分)【お客様組立品】【お客様組立品】【お客様組立品】【お客様組立品】
脚幅660mm515mm583mm580mm520mm590mm
よく一緒に購入される商品

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト