ファクトリーサプライ用品技術窓口

10ton/100-160mm油圧ジャッキ(超低床) EA993BN-10

10ton/100-160mm油圧ジャッキ(超低床)

通常単価(税別)
73,375
税込単価
80,713
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・回転式のハンドルで障害物をかわしてポンプ操作が可能です。・能力…10t・揚高…100/1...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ジャッキ
  • 揚力 (kN(t))
    100(10)
  • ストローク (mm)
    60
  • 揚高(mm)
    100~160
  • 重量(kg)
    6
  • メーカー型番
    HFD-10SK-2
  • メーカー
    マサダ製作所

ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA993BN-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

10ton/100-160mm油圧ジャッキ(超低床) 取扱説明書10ton/100-160mm油圧ジャッキ(超低床) 取扱説明書2

EA993BN-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
ジャッキ
揚力(kN(t))
100(10)
ストローク(mm)
60
揚高(mm)
100~160
重量(kg)
6
メーカー型番
HFD-10SK-2
メーカー
マサダ製作所
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA993BN-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,375
( 80,713 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・回転式のハンドルで障害物をかわしてポンプ操作が可能です。
・能力…10t
・揚高…100/160mm
・重量…6.0kg

ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

10ton/100-160mm油圧ジャッキ(超低床)の型番EA993BN-10のページです。 型番EA993BN-10に関する仕様情報を記載しております。
10ton/100-160mm油圧ジャッキ(超低床)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
車両整備作業
5
満足度:5.0
梱包もしっかりしており、届いた時にも良い印象を受けました。 使用については前にも使用していた物なので、変わらず問題なく使...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10ton/100-160mm油圧ジャッキ(超低床)
2段式油圧ジャッキ(超低床式)
1.0ton/121-381mmパンタグラフジャッキ(油圧式)
パンタグラフジャッキ EA993A-1
3.0ton/120-270mm 油圧ジャッキ(超低床)
10ton/120~260mm 油圧ジャッキ(フォークリフト用)
メーカーエスコマサダ製作所エスコエスコエスコエスコ
通常価格73,37566,13629,5753,96057,40156,529
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプジャッキジャッキジャッキジャッキジャッキジャッキ
揚力(kN(t))100(10)100(10)10(1)6(0.6)30(3)100(10)
ストローク(mm)6060260-150100
揚高(mm)100~160-121~38185~345--
重量(kg)6-6.31.88.27.1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト