17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2段 伸縮ポール

通常単価(税別)
5,54117,797
税込単価
6,09519,577
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・塩ビ不使用・水切りワイパー(EA928AY-71~74)、ウインドウモップ(EA928AY-86、-...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    スペア
  • 材質
    ポール:アルミアルマイト処理、ジョイント:ナイロン、グリップ:合成ゴム
  • 詳細1
    塩ビ不使用
  • 商品詳細種別
    伸縮ポール

ご注意

  • 写真は代表画像です。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 重量

  • 全長

  • 段数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

重量

全長

段数

最小発注数量
約300g
約540~900mm
2段
1個
約550g
約1220~2000mm
2段
1個
約650g
約1470~2500mm
2段
1個
約750g
約1720~3000mm
2段
1個
約900g
約2220~4000mm
2段
1個
約1400g
約2390~6000mm
3段
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,541
( 6,095 )
1日目
7,530
( 8,283 )
1日目
8,480
( 9,328 )
1日目
9,310
( 10,241 )
1日目
11,023
( 12,125 )
1日目
17,797
( 19,577 )
1日目

詳細情報

基本情報

・塩ビ不使用
・水切りワイパー(EA928AY-71~74)、ウインドウモップ(EA928AY-86、-87)等に取り付け可能です。
・高所作業用として、長さが調整できる。

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2段 伸縮ポールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2段 伸縮ポール
プロテックグラススクイジー
伸縮ハンドル
1320mm スポンジモップ(2本)
伸縮吸水モップ・スポンジ
伸縮式ハンドワイパー
メーカーエスコ山崎産業エスコエスコエスコエスコ
通常価格5,541-586 -7,469 -7,1503,950 -4,158
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプその他-その他モップモップ-
その他スペア-スペア---
材質ポール:アルミアルマイト処理、ジョイント:ナイロン、グリップ:合成ゴム-ポール:アルミ、グリップ:TPE柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜、スポンジ:ビスコーススポンジ本体:アルミ・ABS樹脂、スポンジ:PVA-
詳細1塩ビ不使用-EA928C-22(中間ジョイント)付属--ブレードがワンタッチで取外し可能
商品詳細種別伸縮ポール----伸縮式ハンドワイパー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト