ファクトリーサプライ用品技術窓口

三相200V/750W/直径60cm工業用換気扇(1速)

通常単価(税別)
118,467
税込単価
130,314
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・電源…三相200V(50/60Hz)・羽根…外径:600mm、翼数:4枚・最大風量…13...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    工場扇
  • 電源(V)
    200
  • ハネ径(cm)
    60
  • 電源詳細
    三相200V(50/60Hz)
  • サイズ
    780×780×404(T)mm
  • 重量
    34kg
  • 羽根
    翼数:4枚
  • モーター
    出力:0.75kW、極数:6P
  • 仕様
    1速式
  • 定格出力
    0.75kW
  • 定格電流(50/60Hz)
    4.0/5.0A
  • 最大風量
    139/162m3/min(静圧0Pa時の値)
  • 騒音値(50/60Hz)
    61.5/67dB(排気口1.5mの測定値)
  • 型番
    SCF-T60FG3
  • メーカー
    スイデン(Suiden)

ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA897E-60BA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA897E-60BAの仕様・寸法情報

商品タイプ
工場扇
電源(V)
200
ハネ径(cm)
60
電源詳細
三相200V(50/60Hz)
サイズ
780×780×404(T)mm
重量
34kg
羽根
翼数:4枚
モーター
出力:0.75kW、極数:6P
仕様
1速式
定格出力
0.75kW
定格電流(50/60Hz)
4.0/5.0A
最大風量
139/162m3/min(静圧0Pa時の値)
騒音値(50/60Hz)
61.5/67dB(排気口1.5mの測定値)
型番
SCF-T60FG3
メーカー
スイデン(Suiden)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA897E-60BA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
118,467
( 130,314 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電源…三相200V(50/60Hz)
・羽根…外径:600mm、翼数:4枚
・最大風量…139/162m、3/min(静圧0Pa時の値)
・定格電流(50/60Hz)…4.0/5.0A
・騒音値(50/60Hz)…61.5/67dB(排気口1.5mの測定値)
・サイズ…780×780×404(T)mm
・重量…34kg
・モーター…出力:0.75kW、極数:6P
・仕様…1速式
・IE6モータ搭載

ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三相200V/750W/直径60cm工業用換気扇(1速)の型番EA897E-60BAのページです。 型番EA897E-60BAに関する仕様情報を記載しております。
三相200V/750W/直径60cm工業用換気扇(1速)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三相200V/750W/直径60cm工業用換気扇(1速)
工場扇(スタンドタイプ)
サーキュレーター(壁・床タイプ) 単相100V
60cm DC首振りサーキュレーター
60cm大型工場扇 K-600E
工場扇(大型扇風機) スタンド型 樹脂ハネ45cm 100V
メーカーエスコエスコCATERPILLARナカトミ日動工業スイデン
通常価格118,46722,09226,78270,83334,46721,185
通常出荷日2日目1日目4日目4日目1日目4日目
商品タイプ工場扇工場扇--工場扇-
電源(V)200100--100-
ハネ径(cm)60---60-
電源詳細三相200V(50/60Hz)-----
サイズ780×780×404(T)mmΦ510×1050~1290(H)mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト