17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

AC100V/760Wコンパクトセラミックファンヒーター

通常単価(税別)
8,250
税込単価
9,075

【商品仕様】・サイズ…176(W)×145(D)×280(H)mm・重量…約1...

詳細情報を確認する
  • 重量
    約1.8kg
  • コード長
    約2m
  • 安全装置
    転倒時安全スイッチ、電流ヒューズ、温度ヒューズ、サーモスタット、チャイルドロック
  • 消費電力
    50Hz:760W、60Hz:710W
  • 人感センサー
    感知範囲:上下60℃、左右90℃感知距離:約2m
  • サイズ
    176(W)×145(D)×280(H)mm

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA897CW-37A
解除
    数量:

    EA897CW-37Aの仕様・寸法情報

    重量
    約1.8kg
    コード長
    約2m
    安全装置
    転倒時安全スイッチ、電流ヒューズ、温度ヒューズ、サーモスタット、チャイルドロック
    消費電力
    50Hz:760W、60Hz:710W
    人感センサー
    感知範囲:上下60℃、左右90℃感知距離:約2m
    サイズ
    176(W)×145(D)×280(H)mm

    商品情報

    IRIS OHYAMA
    セラミックファンヒーターJCH-M082T

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA897CW-37A
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,250
    ( 9,075 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・サイズ…176(W)×145(D)×280(H)mm
    ・重量…約1.8kg
    ・消費電力…50Hz:760W、60Hz:710W
    ・コード長…約2m
    ・温風2段階切替(強/弱)
    ・人感センサー…感知範囲:上下60℃、左右90℃、感知距離:約2m
    ・安全装置…転倒時安全スイッチ、電流ヒューズ、温度ヒューズ、サーモスタット、チャイルドロック
    ・人感センサー付で人の動きを感知して、自動でON/OFFするセラミックファンヒーター
    ・人の動きを感知して自動運転するので、節電に効果的です。
    ・電気式ヒーターなので、電源が入るとすぐに温風がでます。
    ・コンパクトサイズでスペースを取らないので、トイレや洗面所やキッチンなど狭い場所に最適です。
    ・人感センサー自動運転と、連続運転の切り替えができます。連続運転モードは安全のため3時間で自動で止まります。
    ・お子様にも安心のチャイルドロック機能と転倒時電源OFF機能付です。

    ご注意

    • 写真は代表画像です。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    AC100V/760Wコンパクトセラミックファンヒーターの型番EA897CW-37Aのページです。 型番EA897CW-37Aに関する仕様情報を記載しております。
    AC100V/760Wコンパクトセラミックファンヒーターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    AC100V/760Wコンパクトセラミックファンヒーター
    フレキシブルリボンヒーター 100W
    フレキシブルリボンヒーター 150W
    フレキシブルリボンヒーター 400W
    フレキシブルリボンヒーター 200W
    フレキシブルリボンヒーター 500W
    メーカーエスコトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格8,25010,748 -11,370 -11,745 -10,313 -10,995 -
    通常出荷日2日目18日目18日目18日目18日目18日目
    重量約1.8kg-----
    コード長約2m-----
    安全装置転倒時安全スイッチ、電流ヒューズ、温度ヒューズ、サーモスタット、チャイルドロック-----
    消費電力50Hz:760W、60Hz:710W-----
    人感センサー感知範囲:上下60℃、左右90℃感知距離:約2m-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    暖房用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました