ファクトリーサプライ用品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
EA991JR-61
2025年11月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】・エアーの力で工業部品を強力に洗浄します【商品仕様】・吸入口…R1/4"・エアー使用圧力…0.6~0.8MPa・本体サイズ…600×450×270(H)mm・アルミネットパレット付・洗浄槽容量…20L
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード