ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤレスチャイムドア開閉センサー用送信機

通常単価(税別)
3,470
税込単価
3,817
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・送信器ごとに異なる音を設定できるので音による送信器の判別が可能です・ドアが開くと電波を送信し...

詳細を確認

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA864BB-61
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 配線が不要なワイヤレスタイプ
  • 電波到達距離:約120m(見通し距離)

EA864BB-61の仕様・寸法情報

商品タイプ
トランシーバーワイヤレスシステム
通話距離
見通し約120m
付属品
あり
電源
コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(別売)
サイズ
38×9×93(H)mm
重量
約22g(電池除く)
使用温度範囲
0℃~40℃
電池寿命
約2年(1日に10回使用)
メーカー
朝日電器(ELPA)
仕様
送信機
メーカー型番
EWS-P34
付属品詳細
両面テープ大1枚/小1枚
周波数
313.625MHz(特定小電力機器)
IDコード
約25万通り

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA864BB-61
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,470
( 3,817 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・送信器ごとに異なる音を設定できるので音による送信器の判別が可能です
・ドアが開くと電波を送信し、受信機のチャイムでお知らせします
【商品仕様】
・仕様…送信機
・電源…CR2032(コイン電池)×1個(別売)
・サイズ…38×9×93(H)mm
・重量…約22g

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤレスチャイムドア開閉センサー用送信機の型番EA864BB-61のページです。 型番EA864BB-61に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤレスチャイムドア開閉センサー用送信機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤレスチャイムドア開閉センサー用送信機
エスコ ワイヤレスチャイム用送信機
ワイヤレスチャイム用送信機 約69g
ワイヤレスチャイム用送信機 約38g
トランシーバー用受信機
ポータブル受信機
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,4704,8003,4102,15017,47845,588
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプトランシーバーワイヤレスシステムトランシーバーワイヤレスシステムトランシーバーワイヤレスシステムトランシーバーワイヤレスシステム特定小電力トランシーバー特定小電力トランシーバー
通話距離見通し約120m約120m(見通し距離)見通し約120m---
付属品ありありありありありあり
電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(別売)単4形アルカリ乾電池×3本(別売)単4形乾電池×2本(別売)コイン形リチウム電池(CR2032)×2個(別売)単3電池×1本またはニッケル水素充電池×1本(ともに別売)単3電池×1本
サイズ38×9×93(H)mm110×48×45(H)mmΦ80×37mm40×19×91(H)mm52.8(W)×14.6(D)×73.8(H)mm(突起物除く)62(W)×32.5(D)×163.6(H)mm
よく一緒に購入される商品

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト