ファクトリーサプライ用品技術窓口

エスコ ワイヤレスチャイム用送信機

通常単価(税別)
4,800
税込単価
5,280
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・仕様…送信機・電源…単4電池×3本(別売)・サイズ…110×48×45(H)mm・重量…...

詳細を確認

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA864BB-68
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 配線が不要なワイヤレスタイプ
  • 電波到達距離:約120cm(見通し距離)

EA864BB-68の仕様・寸法情報

商品タイプ
トランシーバーワイヤレスシステム
通話距離
約120m(見通し距離)
付属品
あり
電源
単4形アルカリ乾電池×3本(別売)
サイズ
110×48×45(H)mm
重量
約80g
使用温度範囲
0℃~40℃
防水性能
IPX4防沫形
電池寿命
約2年(1日に10回使用)
メーカー
朝日電器(ELPA)
仕様
送信機
メーカー型番
EWS-P33
付属品詳細
取付ネジ2本(Φ3×20mm)
周波数
313.625MHz(特定小電力機器)
IDコード
約25万通り
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA864BB-68
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,800
( 5,280 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・仕様…送信機
・電源…単4電池×3本(別売)
・サイズ…110×48×45(H)mm
・重量…約80g
・センサーの検知エリアを人が通ると電波を送信します。

ご注意

  • 写真は代表画像です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ ワイヤレスチャイム用送信機の型番EA864BB-68のページです。 型番EA864BB-68に関する仕様情報を記載しております。
エスコ ワイヤレスチャイム用送信機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスコ ワイヤレスチャイム用送信機
ワイヤレスチャイム用送信機 約38g
ワイヤレスチャイム用送信機 約69g
ワイヤレスチャイムドア開閉センサー用送信機
トランシーバー用受信機
ポータブル受信機
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,8002,1503,4103,47017,47845,588
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプトランシーバーワイヤレスシステムトランシーバーワイヤレスシステムトランシーバーワイヤレスシステムトランシーバーワイヤレスシステム特定小電力トランシーバー特定小電力トランシーバー
通話距離約120m(見通し距離)-見通し約120m見通し約120m--
付属品ありありありありありあり
電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売)コイン形リチウム電池(CR2032)×2個(別売)単4形乾電池×2本(別売)コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(別売)単3電池×1本またはニッケル水素充電池×1本(ともに別売)単3電池×1本
サイズ110×48×45(H)mm40×19×91(H)mmΦ80×37mm38×9×93(H)mm52.8(W)×14.6(D)×73.8(H)mm(突起物除く)62(W)×32.5(D)×163.6(H)mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト