ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

超強力マグネットフック(ネオジウム)

通常単価(税別)
1,099
税込単価
1,209
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

フックは取外し可能です。

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA781EX-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA781EX-3の仕様・寸法情報

材質
ネオジウム磁石
吸着力
0.95kgf
サイズ
φ16×4.5(フック込:20.5)mm
詳細1
フック付
使用温度
80℃以下
磁気防止プレートについて
未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。

型番リスト

表示件数
型番
EA781EX-3

吸着力

サイズ

最小発注数量
0.95kgf
φ16×4.5(フック込:20.5)mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,099
( 1,209 )
2日目

詳細情報

基本情報

フックは取外し可能です。

ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超強力マグネットフック(ネオジウム)の型番EA781EX-3のページです。 型番EA781EX-3に関する仕様情報を記載しております。
超強力マグネットフック(ネオジウム)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超強力マグネットフック(ネオジウム)
超強力マグネット(ネオジウム)
超強力マグネットフック(フェライト)
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
超強力マグネット(フェライト) 雌ねじ付
強力マグネット(赤)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,099877 -1,480 -395 -2,2401,240 -
通常出荷日2日目2日目1日目1日目2日目1日目
材質ネオジウム磁石ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)フェライト磁石ネオジウム磁石、軟鋼フェライト磁石、スチールフェライト磁石、スチール
詳細1フック付磁気防止プレート付磁気防止プレート付-耐腐食耐腐食
使用温度80℃以下80℃以下120℃以下-120℃以下120℃以下
磁気防止プレートについて未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。--未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト