17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

粘着付マグネットシート

通常単価(税別)
7,1508,700
税込単価
7,8659,570
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・粘着付マグネットシートです・材質:フェライト+エラストマー・着磁:片面・粘着テープ付

詳細を確認
  • 写真は代表画像です。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

吸着力

幅×厚さ

長さ

最小発注数量
95gf/c㎡
25×1.5mm
10m
1個
55gf/c㎡
50×1mm
10m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,150
( 7,865 )
2日目
8,700
( 9,570 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・粘着付マグネットシートです
・材質:フェライト+エラストマー
・着磁:片面
・粘着テープ付

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粘着付マグネットシートのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ウィンドウエアコンのパッキン固定
4
満足度:4.0
外気や虫などの侵入防止用にウィンドウエアコンと窓の間をエアコン付属のパッキンで塞ぐが、窓開閉のため固定できず密閉不十分と...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粘着付マグネットシート
マグネットテープ(粘着付) EA781EPシリーズ
100x1.6mm/10m 粘着付ゴムマグネット
ペーパーロック(マグネット付)
超強力マグネット(フェライト) 雌ねじ付
マグネットシート(片面着磁)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,150-3,132 -20,3492,0702,2404,770
通常出荷日2日目2日目1日目2日目2日目2日目
材質フェライト+エラストマー熱可塑性樹脂+フェライトフェライトアルミフェライト磁石、スチールフェライト+エラストマー
詳細1粘着テープ付--両面テープ付耐腐食-
着磁片面片面片面--片面
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト