17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウォータージャグ

通常単価(税別)
5,6108,230
税込単価
6,1719,053
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

容量は3〜10Lがございます。コップ大・小が各1個付いています。

  • 商品タイプ
    保冷容器
  • 材質
    本体:スチール、内容器:アルミニウム、断熱材:ウレタンフォーム

ご注意

  • 写真は代表画像です。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 重量

  • 容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

重量

容量

最小発注数量
180×220×280(H)mm
0.86kg
3L
1個
240×280×315(H)mm
1.3kg
6L
1個
240×280×425(H)mm
1.7kg
10L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,610
( 6,171 )
1日目
6,800
( 7,480 )
1日目
8,230
( 9,053 )
1日目

詳細情報

基本情報

容量は3〜10Lがございます。
コップ大・小が各1個付いています。

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウォータージャグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォータージャグ
クーラーボックス(31.7L/44.9L)
保冷ボックス(折畳み式)
発泡クーラーボックス
620x360x390mm/47L クーラーボックス
195x255x35mm 強力保冷剤
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,610-6,32912,660 -1,570 -19,0201,720
通常出荷日1日目2日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプ保冷容器保冷容器-保冷容器保冷容器-
材質本体:スチール、内容器:アルミニウム、断熱材:ウレタンフォームポリプロピレン、ABS樹脂、発泡スチロールEVA、ポリウレタン、ポリエチレン、PVC本体:発泡スチロール、ひも:ポリプロピレン本体:ポリエチレン、密封材:PS/PP、断熱材:PU主成分:植物性天然高分子、容器:ポリエチレン

保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト