17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クールネックバンド(ブルー)

通常単価(税別)
1,110
税込単価
1,221
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・カラー…ブルー・サイズ…約70×630mm・重量…約24g(吸水後約112g)・材質…表...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    首周り用品
  • サイズ
    約70×630mm
  • カラー
    ブルー
  • 材質
    表地:ポリエステル100%(特殊親水加工)吸水剤:特殊繊維(ベルオアシス)
  • 重量
    約24g(吸水後約112g)

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA915EM-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA915EM-16の仕様・寸法情報

商品タイプ
首周り用品
サイズ
約70×630mm
カラー
ブルー
材質
表地:ポリエステル100%(特殊親水加工)吸水剤:特殊繊維(ベルオアシス)
重量
約24g(吸水後約112g)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA915EM-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,110
( 1,221 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・カラー…ブルー
・サイズ…約70×630mm
・重量…約24g(吸水後約112g)
・材質…表地:ポリエステル100%(特殊親水加工)、吸水剤:特殊繊維(ベルオアシス)
・水を含ませるだけで冷感が持続します。
・吸水剤からの水分を少しずつ放出。気化熱の作用により冷感を長時間持続します。
・吸水するとドット柄が浮かび上がり、乾燥すると消える吸水サイン仕様。子供、病人、老人など、介護や補助が必要な方に対して第三者が確認できます。
・繰り返し使用可能
・抗菌・消臭効果

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クールネックバンド(ブルー)の型番EA915EM-16のページです。 型番EA915EM-16に関する仕様情報を記載しております。
クールネックバンド(ブルー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クールネックバンド(ブルー)
クールネックバンド
700×400mmmサンシェード(2枚)
0.19mm 遮熱シート
サンシェード
トーヨーセフティ 冷や冷やクールネック ブルー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコトーヨーセフティー
通常価格1,1109247702,450 -1,320688
通常出荷日1日目2日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプ首周り用品-その他フィルム--
サイズ約70×630mm-700(W)×400(H)mm---
カラーブルー-ブラック---
材質表地:ポリエステル100%(特殊親水加工)吸水剤:特殊繊維(ベルオアシス)タオル地:綿、ポリエステル保冷剤外装:抗菌ナイロンポリシェード:ポリエステル100%ワイヤー:鉄(ハガネ)吸盤:PVCポリエチレン--
重量約24g(吸水後約112g)タオル:26g、保冷剤:165g約110g(55g×2枚)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト