ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC100V/700W/40畳除湿機

通常単価(税別)
107,280
税込単価
118,008
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・電源…100V(50/60Hz)・消費電力(50/60Hz)…700/820W・風量…1...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 電源(V)
    100
  • 消費電力(kW)(50/60Hz)
    0.7/0.82
  • サイズ
    390(W)×430(D)×835(H)mm
  • 重量
    33kg
  • 風量
    10/11m3/min
  • 適用床面積(50Hz)
    プレハブ:75m2(45畳)、木造:50m2(30畳)、鉄筋:92m2(55畳)
  • タンク容量
    15L
  • 安全装置
    サーマルプロテクター、高圧圧力スイッチ、フロート式満水停止装置
  • 冷媒
    R407C
  • 騒音値
    63dB
  • 適用床面積(60Hz)
    プレハブ:83m2(50畳)、木造:55m2(33畳)、鉄筋:101m2(61畳)
  • 除湿能力(50/60Hz)
    1.2/1.4L(1時間当たり)
  • 電源詳細
    100V(50/60Hz)
  • 型番
    DM-15
  • メーカー
    ナカトミ

ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA763AY-81
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

AC100V/700W/40畳除湿機 取扱説明書1AC100V/700W/40畳除湿機 取扱説明書2AC100V/700W/40畳除湿機 取扱説明書3AC100V/700W/40畳除湿機 取扱説明書4AC100V/700W/40畳除湿機 取扱説明書5AC100V/700W/40畳除湿機 取扱説明書6AC100V/700W/40畳除湿機 取扱説明書7AC100V/700W/40畳除湿機 取扱説明書8AC100V/700W/40畳除湿機 取扱説明書9AC100V/700W/40畳除湿機 取扱説明書10

EA763AY-81の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
電源(V)
100
消費電力(kW)(50/60Hz)
0.7/0.82
サイズ
390(W)×430(D)×835(H)mm
重量
33kg
風量
10/11m3/min
適用床面積(50Hz)
プレハブ:75m2(45畳)、木造:50m2(30畳)、鉄筋:92m2(55畳)
タンク容量
15L
安全装置
サーマルプロテクター、高圧圧力スイッチ、フロート式満水停止装置
冷媒
R407C
騒音値
63dB
適用床面積(60Hz)
プレハブ:83m2(50畳)、木造:55m2(33畳)、鉄筋:101m2(61畳)
除湿能力(50/60Hz)
1.2/1.4L(1時間当たり)
電源詳細
100V(50/60Hz)
型番
DM-15
メーカー
ナカトミ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA763AY-81
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
107,280
( 118,008 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電源…100V(50/60Hz)
・消費電力(50/60Hz)…700/820W
・風量…10/11m3/min
・騒音値…63dB
・除湿能力(50/60Hz)…1.2/1.4L
・サイズ…390(W)×430(D)×835(H)mm
・重量…33kg
・冷媒…R407C
・安全装置…サーマルプロテクター、高圧圧力スイッチ、フロート式満水停止装置
・冷却時に霜が発生するとセンサーが働き、自動霜取機能が作動します。
・ドレンホース(別売)で直接排水が可能です。(内径15mm)
・大型ドレンタンクで、排水作業が少なく便利です。
・適用床面積(50Hz)…プレハブ:75m2(45畳)、木造:50m2(30畳)、鉄筋:92m2(55畳)
・適用床面積(60Hz)…プレハブ:83m2(50畳)、木造:55m2(33畳)、鉄筋:101m2(61畳)

ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/700W/40畳除湿機の型番EA763AY-81のページです。 型番EA763AY-81に関する仕様情報を記載しております。
AC100V/700W/40畳除湿機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/700W/40畳除湿機
静岡 気化式冷風機 
冷風機移動オアシス
気化式送風機(冷風・加湿)オゾーン CF-290N-OZ
冷風機 タンク容量240L
気化式冷風機(大風量タイプ・キャスター付)
メーカーエスコ静岡製機SANWA(三和式ベンチレーター)日動工業ワキタアメフレック
通常価格107,280667,639638,192170,036389,160 -396,135 -
通常出荷日1日目1日目15日目〜1日目1日目8日目
商品タイプその他冷風機冷風機冷風機冷風機冷風機
電源(V)100200100100100100
消費電力(kW)(50/60Hz)0.7/0.821.2-0.245/0.306--
サイズ390(W)×430(D)×835(H)mm-----
重量33kg-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト