17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンズフリー拡声器スピーカー

通常単価(税別)
9,320
税込単価
10,252
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・定格インピーダンス…4Ω・電源…リチウムイオン電池(内蔵)・充電時間…5時間・サイズ…8...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ハンズフリータイプ
  • 重量
    250g
  • 定格出力
    10W
  • 電源
    リチウムイオン電池(内蔵)
  • サイズ
    80.5×38×100(H)mm
  • 周波数特性
    80Hz~12kHz
  • メーカー
    サンワサプライ
  • 充電時間
    5時間
  • 型式
    MM-SPAMP2
  • 定格インピーダンス
  • 連続使用時間
    マイク使用:約20時間程度(中間音量)、音楽再生:約16時間程度(中間音量)

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA763CJ-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番定格出力周波数特性サイズ電源仕様定格インピーダンス充電時間重量
EA763CJ-210W80Hz~12kHz80.5×38
×100(H)
mm
リチウムイオン電池
(内蔵)
Lowインピーダンス5時間250g

EA763CJ-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
ハンズフリータイプ
重量
250g
定格出力
10W
電源
リチウムイオン電池(内蔵)
サイズ
80.5×38×100(H)mm
周波数特性
80Hz~12kHz
メーカー
サンワサプライ
充電時間
5時間
型式
MM-SPAMP2
定格インピーダンス
連続使用時間
マイク使用:約20時間程度(中間音量)、音楽再生:約16時間程度(中間音量)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA763CJ-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,320
( 10,252 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・定格インピーダンス…4Ω
・電源…リチウムイオン電池(内蔵)
・充電時間…5時間
・サイズ…80.5×38×100(H)mm
・重量…250g
・定格出力…10W
・周波数特性…80Hz/12kHz
・Lowインピーダンス

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンズフリー拡声器スピーカーの型番EA763CJ-2のページです。 型番EA763CJ-2に関する仕様情報を記載しております。
ハンズフリー拡声器スピーカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンズフリー拡声器スピーカー
ワイヤレスアンプ用チューナーユニット(800MHz帯)
[防水型]ハンズフリー拡声器スピーカー
エスコ ワイヤレスマイク付拡声器スピーカー
[建設機械用]スピーカー&アンプセット
20W ワイヤレスアンプ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,32046,25624,20179,05229,97082,901
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプハンズフリータイプ-ハンズフリータイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
重量250g約140gスピーカー:290g / マイク:21gスピーカー:3.5kg / ワイヤレスマイク:190gマイク:約200g / アンプ:約270g / ホーンスピーカ:約900g9.2kg(電池含まず)
定格出力10W-30dBV--10W(アンプ/ホーンスピーカ)-
電源リチウムイオン電池(内蔵)DC12V(組機器本体より受電)スピーカー:単3電池×4本(別売)スピーカー:ACアダプター又は単3電池×6本(別売)DC24V(アンプ)AC100V 50/60Hzまたは単1アルカリ電池×8本または専用ニカド蓄電池
サイズ80.5×38×100(H)mm63(W)×113(D)×16(H)mm(接続部除く)スピーカー:141×40×105(H)mmスピーカー:297×133×152(H)mm / ワイヤレスマイク:Φ36×240mmホーンスピーカ:口径/225×140mm、全長/188mm / アンプ:90(W)×89.5(D)×35(H)mm / マイク:Φ22.8×427mm298(W)×205(D)×460(H)mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト