17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エスコ ワイヤレスマイク付拡声器スピーカー

通常単価(税別)
79,052
税込単価
86,957
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・ワイヤレスマイクが2本同時に使えます。・…<スピーカー仕様>・最大出力…20W(10W+...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    標準タイプ
  • 重量
    スピーカー:3.5kg / ワイヤレスマイク:190g
  • 付属品
    ワイヤレスマイク×2本、ACアダプタ×1、収納用バッグ×1、取扱説明書
  • 仕様
    ワイヤレスマイク:単一指向性
  • 電源
    スピーカー:ACアダプター又は単3電池×6本(別売)
  • サイズ
    スピーカー:297×133×152(H)mm / ワイヤレスマイク:Φ36×240mm
  • 最大出力
    スピーカー:20W(10W+10W)
  • 周波数特性
    スピーカー:180Hz~15kHz、ワイヤレスマイク:806.250~809.500MHz
  • メーカー
    サンワサプライ
  • 型式
    MM-SPAMP7
  • 感度レベル
    ワイヤレスマイク:-76±3dB
  • 負荷インピーダンス
    スピーカー:8Ω

ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA763CJ-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

スピーカー仕様

最大出力周波数特性負荷インピーダンス電源サイズ重量
20W(10W+10W)180Hz~15kHzACアダプター又は単3電池×6本(別売)297×133×152(H)mm3.5kg

Lowインピーダンス
ワイヤレスマイクが2本同時に使えます。

ワイヤレスマイク仕様

感度レベルサイズ仕様重量
-76±3dBφ36×240mm単一指向性190g

EA763CJ-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
標準タイプ
重量
スピーカー:3.5kg / ワイヤレスマイク:190g
付属品
ワイヤレスマイク×2本、ACアダプタ×1、収納用バッグ×1、取扱説明書
仕様
ワイヤレスマイク:単一指向性
電源
スピーカー:ACアダプター又は単3電池×6本(別売)
サイズ
ワイヤレスマイク:Φ36×240mm / スピーカー:297×133×152(H)mm
最大出力
スピーカー:20W(10W+10W)
周波数特性
スピーカー:180Hz~15kHz、ワイヤレスマイク:806.250~809.500MHz
メーカー
サンワサプライ
型式
MM-SPAMP7
感度レベル
ワイヤレスマイク:-76±3dB
負荷インピーダンス
スピーカー:8Ω

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA763CJ-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79,052
( 86,957 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ワイヤレスマイクが2本同時に使えます。
・…<スピーカー仕様>
・最大出力…20W(10W+10W)
・周波数特性…180Hz/15kHz
・負荷インピーダンス…8Ω
・電源…ACアダプター又は単3電池×6本(別売)
・サイズ…297×133×152(H)mm
・重量…3.5kg
・…<ワイヤレスマイク仕様>
・仕様…単一指向性
・感度レベル…-76±3dB
・サイズ…直径36×240mm
・重量…190g
・Lowインピーダンス

ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ ワイヤレスマイク付拡声器スピーカーの型番EA763CJ-4のページです。 型番EA763CJ-4に関する仕様情報を記載しております。
エスコ ワイヤレスマイク付拡声器スピーカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスコ ワイヤレスマイク付拡声器スピーカー
[防水型]ハンズフリー拡声器スピーカー
エスコ 15W メガホン
エスコ 30W メガホン(ショルダー型)
ワイヤレスアンプ用チューナーユニット(800MHz帯)
30W メガホン(ショルダー型)付属品…ハンドマイク、肩掛けベルト
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格79,05224,20133,40346,31947,69249,190
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ標準タイプハンズフリータイプ標準タイプ標準タイプ-標準タイプ
重量スピーカー:3.5kg / ワイヤレスマイク:190gスピーカー:290g / マイク:21g本体:約940g、マイク:150g約3.6kg約140g約4.1kg(乾電池除く)
付属品ワイヤレスマイク×2本、ACアダプタ×1、収納用バッグ×1、取扱説明書-単3電池用アダプター×3個防滴カバーチャンネル設定ドライバー×1ハンドマイク、肩掛けベルト
仕様ワイヤレスマイク:単一指向性マイク:単一指向性----
電源スピーカー:ACアダプター又は単3電池×6本(別売)スピーカー:単3電池×4本(別売)単2電池×6本または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売)単1電池×10本(別売)DC12V(組機器本体より受電)単1電池×8本(別売)、またはDC10~16V(12Vバッテリー)
よく一緒に購入される商品

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト