ファクトリーサプライ用品技術窓口

[防水型]ハンズフリー拡声器スピーカー

通常単価(税別)
24,201
税込単価
26,621
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・大型スピーカーユニット搭載でポータブルサイズでも十分な音量を発揮します。・…<スピーカー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ハンズフリータイプ
  • 防水性
  • 重量
    スピーカー:290g / マイク:21g
  • 仕様
    マイク:単一指向性
  • 電源
    スピーカー:単3電池×4本(別売)
  • サイズ
    スピーカー:141×40×105(H)mm
  • 最大出力
    スピーカー:16W
  • 周波数特性
    スピーカー:80Hz~12kHz
  • コード長
    マイク:1m
  • メーカー
    サンワサプライ
  • 型式
    MM-SPAMP6
  • 感度レベル
    マイク:-54~-58dB
  • 負荷インピーダンス
    スピーカー:8Ω

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA763CJ-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA763CJ-8の仕様・寸法情報

商品タイプ
ハンズフリータイプ
防水性
重量
マイク:21g / スピーカー:290g
仕様
マイク:単一指向性
電源
スピーカー:単3電池×4本(別売)
サイズ
スピーカー:141×40×105(H)mm
最大出力
スピーカー:16W
周波数特性
スピーカー:80Hz~12kHz
コード長
マイク:1m
メーカー
サンワサプライ
型式
MM-SPAMP6
感度レベル
マイク:-54~-58dB
負荷インピーダンス
スピーカー:8Ω
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA763CJ-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,201
( 26,621 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・大型スピーカーユニット搭載でポータブルサイズでも十分な音量を発揮します。
・…<スピーカー仕様>
・最大出力…16W
・周波数特性…80Hz/12kHz
・負荷インピーダンス…8Ω
・電源…単3電池×4本(別売)
・サイズ…141×40×105(H)mm
・重量…290g
・…<マイク仕様>
・感度レベル…-54/-58dB
・仕様…単一指向性
・コード長…1m
・重量…21g
・Lowインピーダンス

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[防水型]ハンズフリー拡声器スピーカーの型番EA763CJ-8のページです。 型番EA763CJ-8に関する仕様情報を記載しております。
[防水型]ハンズフリー拡声器スピーカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[防水型]ハンズフリー拡声器スピーカー
エスコ ワイヤレスマイク付拡声器スピーカー
10W メガホン(防水型/充電式)
30W メガホン(ショルダー型)付属品…ハンドマイク、肩掛けベルト
15W メガホン
3W メガホン
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格24,20179,05238,99349,19026,068 -11,600
通常出荷日1日目2日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプハンズフリータイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
防水性-
重量スピーカー:290g / マイク:21gスピーカー:3.5kg / ワイヤレスマイク:190g約810g約4.1kg(乾電池除く)約950g約610g
仕様マイク:単一指向性ワイヤレスマイク:単一指向性----
電源スピーカー:単3電池×4本(別売)スピーカー:ACアダプター又は単3電池×6本(別売)DC9.6V専用密閉型ニッケルカドミウム蓄電池単1電池×8本(別売)、またはDC10~16V(12Vバッテリー)単2電池×6本または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売)単3電池×4本(別売)(EA758YA-3A)
よく一緒に購入される商品

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト