17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンド形マイクロホン コード長…6m 付属品…マイクホルダー、ポーチ EA763CM-6

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハンド形マイクロホン コード長…6m 付属品…マイクホルダー、ポーチ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA763CM-6

2024年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・単一指向性
・サイズ…直径52×176mm
・コード長…6m
・重量…260g
・付属品…マイクホルダー(取付ねじ:W5/16)、ポーチ
・感度レベル…-52dB(1KHz0dB=1V/Pa)

ご注意

  • 写真は代表画像です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
標準タイプ
重量
260g
付属品
マイクホルダー(取付ねじ:W5/16)、ポーチ
サイズ
頭径Φ52×全長176mm
形式
MD-56T
コード長
6m
メーカー
ユニペックス(UNI-PEX)
感度レベル
-52dB(1KHz 0dB=1V/Pa)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト