ファクトリーサプライ用品技術窓口

0.85-2.0m作業灯スタンド

通常単価(税別)
13,900
税込単価
15,290
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・伸長時…2000mm・縮小時…850mm・作業灯取付数…最大1個・重量…4.7kg・L字...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • 重量
    4.7kg
  • 作業灯取付数
    最大1
  • 伸長時
    2000mm
  • 縮小時
    850mm
  • メーカー
    TJMデザイン(TaJIma)
  • 型番
    LE-ZT5

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA814ZT-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA814ZT-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
重量
4.7kg
作業灯取付数
最大1
伸長時
2000mm
縮小時
850mm
メーカー
TJMデザイン(TaJIma)
型番
LE-ZT5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA814ZT-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,900
( 15,290 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・伸長時…2000mm
・縮小時…850mm
・作業灯取付数…最大1個
・重量…4.7kg
・L字金属付属
・EA814RT-1・-2用

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.85-2.0m作業灯スタンドの型番EA814ZT-1のページです。 型番EA814ZT-1に関する仕様情報を記載しております。
0.85-2.0m作業灯スタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.85-2.0m作業灯スタンド
1.2-2.0m 作業灯スタンド
1.32-1.97m作業灯スタンド
[充電式] 作業灯/LED
AC100V/60W/473mm/E26 照明灯(マグネット付)
1.18-2.45m 作業灯スタンド
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格13,90014,07527,040174,00011,90019,507
通常出荷日1日目2日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連商品関連商品関連商品その他マグネット式-
その他オプションオプションオプション---
重量4.7kg4.1kg5.6kg11.3kg(電池含)1.5kg-
作業灯取付数最大1最大2個最大1個---
伸長時2000mm2000mm(自在)1,970mm---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト