17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネット付ホルダー

通常単価(税別)
1,560
税込単価
1,716
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・適用径…φ34~φ40mm・サイズ…φ63×103(H)mm・材質…スチール・ホルダー部...

詳細を確認

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA762FG-701
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA762FG-701の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
重量
約110g
材質
スチール
サイズ
Φ63×103(H)mm
適用径
Φ34~40mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA762FG-701
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,560
( 1,716 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適用径…φ34~φ40mm
・サイズ…φ63×103(H)mm
・材質…スチール
・ホルダー部は可動式でタテ置き、ヨコ置き自由自在です。
・先端PVC加工により、対象物を傷つけません。
・ライト、チューブなどの固定に

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット付ホルダーの型番EA762FG-701のページです。 型番EA762FG-701に関する仕様情報を記載しております。
マグネット付ホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネット付ホルダー
[充電式] 作業灯/LED
フレキシブル マグネット付ホルダー(EA815LD-31~34用)
AC100V/387mm マグネット付ライト(LED電球付) EA761XF-1AA
AC100V/60W(E26) 照明灯(クリップ式) EA761XB-52B
フレキシブルマグネットホルダ(EA815LD-51、52,76,91用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,560174,0005,69012,7003,1605,980
通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目1日目
商品タイプ関連商品その他-マグネット式クリップ式関連商品
その他オプション----オプション
重量約110g11.3kg(電池含)----
材質スチール本体:耐衝撃サーモプラスチック、レンズ:ポリカーボネート-難燃性樹脂、鉄、磁石ABS+アルミ-
サイズΦ63×103(H)mm伸長時:1830(H)×700(W)×720(D)mm、収納時:165(W)×560(D)×280(H)mmφ66(マグネット台座)×347mm--Φ66(マグネット台座)×363mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト