17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

テーブル(折畳式) EA913YAシリーズ

通常単価(税別)
10,00013,000
税込単価
11,00014,300
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

エスコ ライフライン対策用品 テーブル(折畳式) EA913YAシリーズ。

  • 写真は代表画像です。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

サイズ

最小発注数量
5.0kg
使用時:1200(W)×600(D)×705・370(H)mm、収納時:600(W)×70(D)×600(H)mm
1個
6.0kg
使用時:1200(W)×800(D)×705・370(H)mm、収納時:800(W)×70(D)×600(H)mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,000
( 11,000 )
2日目
13,000
( 14,300 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコ ライフライン対策用品 テーブル(折畳式) EA913YAシリーズ。

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーブル(折畳式) EA913YAシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーブル(折畳式) EA913YAシリーズ
デスク EA954HC-14シリーズ
組立式 脇デスク
スマートテーブル
eラックCシリーズ
スクエアテーブル
メーカーエスコエスコナイキTOKISEIサンワサプライトヨスチール
通常価格10,000-10,550 -38,770 -15,284 -66,286 -167,187 -
通常出荷日1日目〜1日目4日目〜1日目8日目1日目
種類
材質天板:合成樹脂化粧合板、フレーム:アルミニウム天板:MDF(PVC貼り)、脚部:スチール----
よく一緒に購入される商品

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト