ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

1370x880x660mmテーブル・チェアーセット

通常単価(税別)
20,965
税込単価
23,062
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・〈テーブル〉・材質…天板:合成樹脂化粧繊維板、フレーム:アルミニウム合金、補強材:スチー...

詳細を確認
  • 写真は代表画像です。

型番:

EA913YA-55
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA913YA-55の仕様・寸法情報

種類
その他
重量
9.3kg
サイズ
使用時:1370(W)×880(D)×660(H)mm、収納時:880(W)×100(D)×345(H)mm
商品詳細種別
テーブル・チェアーセット
メーカー
キャプテンスタッグ
メーカー型番
UC-0009

型番リスト

表示件数
型番
EA913YA-55
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,965
( 23,062 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・〈テーブル〉・材質…天板:合成樹脂化粧繊維板、フレーム:アルミニウム合金、補強材:スチール
・〈チェアー〉・使用時サイズ:290×270×400(H)mm・材質…フレーム・補強材:スチール、座部・脚部:アルミニウム
・チェアーとテーブルが一体になったピクニックテーブル
・テーブルの中にチェアーが収納できます。
・中央にパラソル用の穴(直径32mm)があります。
・サイズ(W×D×H)…使用時:1370×880×660mm、収納時:880×100×345mm
・重量…9.3kg

ご注意

  • 写真は代表画像です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1370x880x660mmテーブル・チェアーセットの型番EA913YA-55のページです。 型番EA913YA-55に関する仕様情報を記載しております。
1370x880x660mmテーブル・チェアーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1370x880x660mmテーブル・チェアーセット
1200x600x690mm/370mmテーブル・チェアーセット
900x620x700mm/380mmテーブル・チェアーセット
500x276x600mm ワゴン
600x600x700mm プリンターラック
750x500x1195mm パソコンデスク
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格20,96517,50019,83311,42032,40022,680
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
種類その他その他その他その他
重量9.3kg8.8kg8.5kg5.2kg15.0kg18.5kg
サイズ使用時:1370(W)×880(D)×660(H)mm、収納時:880(W)×100(D)×345(H)mm使用時:1200(W)×600(D)×690・620・565(H)mm、収納時:600(W)×70(D)×600(H)mm使用時:900(W)×620(D)×700・380(H)mm、収納時:900(W)×100(D)×320(H)mm500(W)×276(D)×600(H)mm600(W)×600(D)×700(H)mm750(W)×500(D)×1195/1295(H)mm
商品詳細種別テーブル・チェアーセットテーブル・チェアーセットテーブル・チェアーセット-プリンタースタンド-
メーカーキャプテンスタッグキャプテンスタッグキャプテンスタッグナカバヤシナカバヤシナカバヤシ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト