ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC100V/1250W/A3ラミネーター

通常単価(税別)
29,89127,625
税込単価
32,88030,388
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・仕様…A3対応(A3ノビは対応していません)・投入口幅…320mm・ローラー本数…4本・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ラミネーター
  • 対応サイズ(ラミネーター)
    A3
  • 最大ラミネート厚
    0.6mm
  • 対応フィルム厚
    75~150μm
  • 電源
    AC100V
  • 消費電力
    1250W
  • コード長
    1.5m
  • サイズ
    498(W)×110(D)×221(H)mm
  • 重量
    4.2kg
  • ウォームアップ時間
    約60秒
  • 仕様
    A3対応(A3ノビは対応していません)
  • A4加工時間
    45秒
  • ローラー本数
    4本
  • 加工速度
    420/490mm/分(50/60Hz)
  • 投入口幅
    320mm
  • 加熱方式
    外部加熱方式
  • メーカー型番
    LLMOPA3
  • メーカー
    アコ・ブランズ・ジャパン

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA761HD-12F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA761HD-12Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
ラミネーター
対応サイズ(ラミネーター)
A3
最大ラミネート厚
0.6mm
対応フィルム厚
75~150μm
電源
AC100V
消費電力
1250W
コード長
1.5m
サイズ
498(W)×110(D)×221(H)mm
重量
4.2kg
ウォームアップ時間
約60秒
仕様
A3対応(A3ノビは対応していません)
A4加工時間
45秒
ローラー本数
4本
加工速度
420/490mm/分(50/60Hz)
投入口幅
320mm
加熱方式
外部加熱方式
メーカー型番
LLMOPA3
メーカー
アコ・ブランズ・ジャパン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA761HD-12F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,89127,625
( 30,388 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・仕様…A3対応(A3ノビは対応していません)
・投入口幅…320mm
・ローラー本数…4本
・対応フィルム厚…75/150μm
・最大ラミネート厚…0.6mm
・加工速度…420/490mm/分(50/60Hz)
・A4加工時間…45秒
・ウォームアップ時間…約60秒
・電源…AC100V
・消費電力…1250W
・サイズ…498(W)×110(D)×221(H)mm
・重量…4.2kg
・コード長…1.5m
・加熱方式…外部加熱方式
・リバース機能
・オートシャットオフ機能
・スタイリッシュなデザインのLEITZラミネーター

ご注意

  • 写真は代表画像です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/1250W/A3ラミネーターの型番EA761HD-12Fのページです。 型番EA761HD-12Fに関する仕様情報を記載しております。
AC100V/1250W/A3ラミネーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/1250W/A3ラミネーター
AC100V/1320W/A3 ラミネーター(2本ローラー)
AC100V/1400W/A3 ラミネーター(4本ローラー)
TRUSCO ラミネーター A3対応
ラミネーター(4本ローラー) A3サイズ対応
GBC ロールフィルムA3サイズR1A3T04
メーカーエスコエスコエスコトラスコ中山ヒサゴGBC
通常価格29,89114,26547,59612,06121,24425,000
通常出荷日2日目2日目2日目2日目4日目6日目
商品タイプラミネーターラミネーターラミネーター-ラミネーター-
対応サイズ(ラミネーター)A3A3A3-A3-
最大ラミネート厚0.6mm0.6mm(フィルムと原稿を合わせた厚み)0.6mm---
対応フィルム厚75~150μm-----
電源AC100VAC100V(50/60Hz)AC100V(50/60Hz)---

ラミネーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト