17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

50mmx1.0m/1.6tonベルトスリング(ナイロン) EA981CB-1A

50mmx1.0m/1.6tonベルトスリング(ナイロン)

  • 商品タイプ
    ベルトスリング
  • ベルト幅 (mm)
    50
  • 全長 (m)
    1
  • 材質
    ナイロン
  • 揚量
    1.6t
  • アイ長さ
    300mm

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA981CB-1A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

50mmx1.0m/1.6tonベルトスリング(ナイロン) 取扱説明書150mmx1.0m/1.6tonベルトスリング(ナイロン) 取扱説明書250mmx1.0m/1.6tonベルトスリング(ナイロン) 取扱説明書350mmx1.0m/1.6tonベルトスリング(ナイロン) 取扱説明書4

EA981CB-1Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
ベルトスリング
ベルト幅(mm)
50
全長(m)
1
材質
ナイロン
揚量
1.6t
アイ長さ
300mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA981CB-1A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,655
( 6,221 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ナイロン
・揚量…1.6t
・幅…50mm
・全長…1.0m

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

50mmx1.0m/1.6tonベルトスリング(ナイロン)の型番EA981CB-1Aのページです。 型番EA981CB-1Aに関する仕様情報を記載しております。
50mmx1.0m/1.6tonベルトスリング(ナイロン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50mmx1.0m/1.6tonベルトスリング(ナイロン)
0.8ton ベルトスリング(ナイロン)
2.5ton ベルトスリング(ナイロン)
ベルトスリング(防水型)揚量1.0t
ベルトスリング(防水型)
1.6ton ベルトスリング(マルチ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,6552,980 -8,930 -7,080 -10,299 -6,140 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリング
ベルト幅(mm)502575405242
全長(m)1-----
材質ナイロンナイロンナイロン芯糸:ポリエステル、側布:ナイロン(エラストマー加工)芯糸:ポリエステル、側布:ナイロン(エラストマー加工)-
揚量1.6t0.8t2.5t1.0t2.0t1.6t

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト