17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

A5-A4インクジェットプリンター(4色)

通常単価(税別)
12,800
税込単価
14,080
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・機能…プリンター・電源…AC100V(50/60Hz)・最高解像度…4800(横)×12...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    インクジェットカートリッジ
  • インク色
    複数
  • メーカー型番
    PIXUSTS203
  • 最高解像度
    4800(横)×1200(縦)dpi
  • インクタイプ
    4色
  • 付属品
    セットアップCD-ROM/設置・基本操作マニュアル(紙)
  • 使用可能用紙サイズ
    A4、レター、はがき、L判、KG
  • 外形寸法
    約426×255×131(mm)
  • 重量
    約2.5kg
  • 機能
    プリンター
  • 消費電力
    プリント時:約10W、待機時:約1.2W
  • 電源
    AC100V(50/60Hz)
  • メーカー
    キヤノン(Canon)

型番:

EA759X-21E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 付属品:セットアップ用インクカートリッジ

EA759X-21Eの仕様・寸法情報

商品タイプ
インクジェットカートリッジ
インク色
複数
メーカー型番
PIXUSTS203
最高解像度
4800(横)×1200(縦)dpi
インクタイプ
4色
付属品
セットアップCD-ROM/設置・基本操作マニュアル(紙)
使用可能用紙サイズ
A4、レター、はがき、L判、KG
外形寸法
約426×255×131(mm)
重量
約2.5kg
機能
プリンター
消費電力
プリント時:約10W、待機時:約1.2W
電源
AC100V(50/60Hz)
メーカー
キヤノン(Canon)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA759X-21E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,800
( 14,080 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・機能…プリンター
・電源…AC100V(50/60Hz)
・最高解像度…4800(横)×1200(縦)dpi
・インクタイプ…4色
・使用可能用紙サイズ…A4、レター、はがき、L判、KG
・消費電力…プリント時:約10W、待機時:約1.2W
・外形寸法…約426×255×131(mm)
・重量…約2.5kg
・付属品…セットアップCD-ROM/設置・基本操作マニュアル(紙)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

A5-A4インクジェットプリンター(4色)の型番EA759X-21Eのページです。 型番EA759X-21Eに関する仕様情報を記載しております。
A5-A4インクジェットプリンター(4色)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A5-A4インクジェットプリンター(4色)
インクカートリッジ  4色パック
インクジェットカートリッジ 4色パック 種別:純正 IC5CL59
インクカートリッジ 4色パック LC3119-4PK
インクカートリッジ 4色パック LC3117-4PK
インクカートリッジ 4色パック 種別:純正 LC113-4PK
メーカーエスコBROTHEREPSONBROTHERBROTHERBROTHER
通常価格12,80011,1978,50213,7176,6106,940
通常出荷日1日目3日目5日目3日目5日目1日目
商品タイプインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジ--インクジェットカートリッジ
インク色複数複数複数--複数
メーカー型番PIXUSTS203-----
最高解像度4800(横)×1200(縦)dpi-----
インクタイプ4色-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インクカートリッジ・リボンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト