17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バルブ開閉札(回転式)

通常単価(税別)
1,300
税込単価
1,430
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

両面印刷タイプの回転式バルブ開閉札になっております。簡単に開と閉の表示を切り替えることができます。英文...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    その他
  • 取付仕様
    その他
  • 詳細材質
    本体カバー:ポリカーボネート、札:ABS樹脂
  • サイズ(mm)
    90×60×10
  • 詳細1
    両面印刷
  • 詳細2
    英文字入
  • 取付穴径
    4mm×1ヶ所

ご注意

  • 写真は代表画像です。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

表示内容詳細

最小発注数量
開(青)・閉(赤)
1個
開(赤)・閉(青)
1個
常時開(青)・常時閉(赤)
1個
常時開(赤)・常時閉(青)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,300
( 1,430 )
1日目
1,300
( 1,430 )
1日目
1,300
( 1,430 )
1日目
1,300
( 1,430 )
1日目

詳細情報

基本情報

両面印刷タイプの回転式バルブ開閉札になっております。
簡単に開と閉の表示を切り替えることができます。
英文字入りなので、外国の方にも優しい仕様となっております。

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バルブ開閉札(回転式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バルブ開閉札(回転式)
回転式バルブ開閉札「開 閉」 特15-360
丸型バルブ開閉札(開・閉)φ50mm
50x50mm 角型バルブ開閉札
丸型バルブ開閉札(開・閉)φ50×2mm
スライド式バルブ開閉札(回転タイプ)
メーカーエスコ日本緑十字社エスコエスコエスコエスコ
通常価格1,300979 -4993004741,410 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)その他その他ポリエチレンテレフタラート(PET)アルミポリエチレンテレフタラート(PET)塩化ビ二―ル(PVC)
表示内容その他その他その他その他その他その他
取付仕様その他その他その他その他その他-
詳細材質本体カバー:ポリカーボネート、札:ABS樹脂-ラミPET-ラミPET本体:硬質エンビ、取付金具:ステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト