17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

450x600mm危険予知活動ボード

通常単価(税別)
7,417
税込単価
8,159
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・非粘着・サイズ…450×600mm・重量…0.4kg・材質…発泡スチロール+PP加工紙両...

詳細を確認

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA983BT-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA983BT-8の仕様・寸法情報

商品タイプ
掲示板(標準タイプ)
材質(本体)
発泡スチロール+PP加工紙両面貼り(アルミ枠)
表示内容
危険予知活動表
サイズ
450×600mm
付属品
水性ペン(黒)1本、消し具
重量
0.4kg
メーカー型番
320-15
メーカー
ユニット(UNIT)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA983BT-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,417
( 8,159 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・非粘着
・サイズ…450×600mm
・重量…0.4kg
・材質…発泡スチロール+PP加工紙両面貼り(アルミ枠)
・両面使用タイプ
・裏面はホワイトボードのように自由に記入できます。
・付属品…水性ペン(黒)1本、消し具

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

450x600mm危険予知活動ボードの型番EA983BT-8のページです。 型番EA983BT-8に関する仕様情報を記載しております。
450x600mm危険予知活動ボードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
450x600mm危険予知活動ボード
危険予知ボード(危険予知活動表)
93x439x803mm危険予知活動ボード(スタンド付)
700x450mmリスクアセスメント活動表
113x500x55mmサインフック
40x40mm バルブ開閉札
メーカーエスコユニットエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,4177,72010,1204,6502,170880
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)スタンド式---
材質(本体)発泡スチロール+PP加工紙両面貼り(アルミ枠)-スタンド:鉄(アイボリー塗装仕上げ)、ボード:エコユニボード(PP加工)---
表示内容危険予知活動表-危険予知活動表---
サイズ450×600mm-ボード:297×420×2mm、スタンド:439×93×803(H)mm---
付属品水性ペン(黒)1本、消し具-水性ペン(黒)1本、消し具---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト