ファクトリーサプライ用品技術窓口

113x500x55mmサインフック

通常単価(税別)
2,170
税込単価
2,387
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…ポリプロピレン・重量…135g・4ヶ国語表示…日本語・英語・中国語・韓国語・通行の...

詳細を確認

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA983DE-86
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA983DE-86の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
表示内容
その他
取付仕様
その他
重量
135g
サイズ
113×55×500(H)mm
表示内容詳細
作業中
4ヶ国語表示
日本語・英語・中国語・韓国語
取付仕様詳細
フック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA983DE-86
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,170
( 2,387 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリプロピレン
・重量…135g
・4ヶ国語表示…日本語・英語・中国語・韓国語
・通行の妨げにならず設置が可能です。
・サイズ…113×55×500(H)mm

ご注意

  • 写真は代表画像です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

113x500x55mmサインフックの型番EA983DE-86のページです。 型番EA983DE-86に関する仕様情報を記載しております。
113x500x55mmサインフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
113x500x55mmサインフック
40x40mm バルブ開閉札
450x600mm危険予知活動ボード
65x65mm バルブ開閉札
掲示板・路面道路標識・懸垂幕
500x250mm 禁煙標識・火気厳禁標識
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,1708807,4171,1403,7702,089
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ安全標識安全標識-安全標識安全標識(床用)安全標識
材質(本体)ポリプロピレン(PP)アルミ-アルミその他塩化ビ二―ル(PVC)
表示内容その他その他-その他--
取付仕様その他その他-その他その他-
重量135g8g-20g70g-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト