ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

カメラバッグ

通常単価(税別)
16,300
税込単価
17,930
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

・表生地には軽量で上品な光沢感が特徴の高密度ナイロンツイルに、水に強い裏面PVC加工を施した生地を採用...

詳細を確認
  • 写真は代表画像です。

型番:

EA759Z-39B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA759Z-39Bの仕様・寸法情報

種類
その他
サイズ(mm)
W360×D220×H270(外寸)、W340×D150×H245(内寸)
重量
約1180g
材質
ナイロン
カラー
ブラック
PC収納部参考収容寸法
W325×D15×H230mm
中仕切
ショルダーベルト
タイプ詳細
カメラバッグ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA759Z-39B

サイズ

(mm)

重量

材質

カラー

PC収納部参考収容寸法

中仕切

ショルダーベルト

最小発注数量
W360×D220×H270(外寸)、W340×D150×H245(内寸)
約1180g
ナイロン
ブラック
W325×D15×H230mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,300
( 17,930 )
2日目

詳細情報

基本情報

・表生地には軽量で上品な光沢感が特徴の高密度ナイロンツイルに、水に強い裏面PVC加工を施した生地を採用。
・サイドにはそれぞれボトルポケットとストレッチポケット、バッグの内部とフロントポケット内部には中が見えるメッシュポケットが配置されています。
・角度の付いたオリジナル形状の角カンにより、ショルダーベルトが傾斜し身体にフィット。付け根にベルトの片寄りやヨレを防止するストッパー付き。
・天面のベルトを使って小型の三脚やウェア等を固定することができます。
・背面にはキャリーバッグに通して固定できるキャリーバーホルダー付き。
・底面には防水性と防汚性に優れたターポリン素材を採用。汚れを軽減するフットスタンド付き。

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カメラバッグの型番EA759Z-39Bのページです。 型番EA759Z-39Bに関する仕様情報を記載しております。
カメラバッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カメラバッグ
取付冶具(カメラスタンド)
小型から中型カメラ用のスタンド YZカメラスタンド
取付冶具(カメラ調整アダプタ)
カメラ用伸縮棒
取付治具(カメラ調整アダプタ)
メーカーエスコミスミSFCミスミエスコミスミ
通常価格16,30046,000 -99,561 -11,000 -7,989 -19,000
通常出荷日2日目在庫品1日目〜7日目〜在庫品1日目1日目〜在庫品1日目
種類その他スタンドスタンドカメラ取付スタンドカメラ取付
タイプ詳細カメラバッグ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カメラ・照明取付部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト