ファクトリーサプライ用品技術窓口

410x310x120mmビジネスバッグ

通常単価(税別)
5,000
税込単価
5,500
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…マイクロファイバーポリエスター・重量…580g・キャリーバッグホルダー、ショルダー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    キャリーバッグ
  • 重量
    580g
  • サイズ
    410(W)×120(D)×310(H)mm
  • 材質
    マイクロファイバーポリエスター
  • 容量
    14L
  • PC収納部
    325(W)×265(H)mm

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA927AG-53
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA927AG-53の仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
キャリーバッグ
重量
580g
サイズ
410(W)×120(D)×310(H)mm
材質
マイクロファイバーポリエスター
容量
14L
PC収納部
325(W)×265(H)mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA927AG-53
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,000
( 5,500 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…マイクロファイバーポリエスター
・重量…580g
・キャリーバッグホルダー、ショルダーベルト付
・B4ファイル収納可能
・外ポケット1個、内ポケット2個
・サイズ…410(W)×120(D)×310(H)mm
・容量…14L
・PC収納部…325(W)×265(H)mm

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

410x310x120mmビジネスバッグの型番EA927AG-53のページです。 型番EA927AG-53に関する仕様情報を記載しております。
410x310x120mmビジネスバッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
410x310x120mmビジネスバッグ
400x280x70mmビジネスバッグ
508x305x406mm ツールバッグ
リュックサック EA927CEシリーズ
440x290x190mm 保冷トートバッグ
ボストンバッグ(リュック兼用) EA927CFシリーズ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,0004,50015,63511,635 -2,96020,865
通常出荷日2日目2日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプ
商品用途キャリーバッグキャリーバッグツールバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグ
重量580g450g2kg0.95kg300g1.95kg
サイズ410(W)×120(D)×310(H)mm400(W)×70(D)×280(H)mm508(W)×305(D)×406(H)mm254(W)×229(D)×457(H)mm440(W)×190(D)×290(H)mm635(W)×292(D)×330(H)mm
材質マイクロファイバーポリエスターマイクロファイバーポリエスターポリエステルポリエステル(600デニール)ポリエステルポリエステル(600デニール)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト