17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

320x400x150mmリュックサック(オレンジ反射テープ付)

通常単価(税別)
10,000
税込単価
11,000
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・角度特性を重視した設計で、投射された光を正確に再帰反射します・道路標識をはじめとする安全関係...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    キャリーバッグ
  • サイズ
    320(W)×150(D)×400(H)mm
  • 材質
    ナイロン(420デニール)、PVC・反射材:ユニチカ「スパークライト」(オレンジ色)
  • 容量
    約20L
  • ポケット数
    3個+名刺ケース

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA927AG-62
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

320x400x150mmリュックサック(オレンジ反射テープ付)  製品特長
■スパークライトの特長
スパークライトは視認範囲に優れた反射材です。角度特性を重視した設計で、投射された光を正確に再帰反射します。道路標識をはじめとする安全関係などで広く活用されています。

注意・禁止事項

バッグ類は縫製品の為、サイズが若干異なる事があります。あらかじめご了承下さい。

EA927AG-62の仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
キャリーバッグ
サイズ
320(W)×150(D)×400(H)mm
材質
ナイロン(420デニール)、PVC・反射材:ユニチカ「スパークライト」(オレンジ色)
容量
約20L
ポケット数
3個+名刺ケース

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA927AG-62
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,000
( 11,000 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・角度特性を重視した設計で、投射された光を正確に再帰反射します
・道路標識をはじめとする安全関係などで広く活用されています
【商品仕様】
・材質…ナイロン(420デニール)、PVC、反射材:ユニチカ「スパークライト」
・サイズ…320(W)×150(D)×400(H)mm
・容量…約20L
・反射材…オレンジ
・ポケット数…3個×名刺ケース
・防水タイプ
・スパークライトは視認範囲に優れた反射材です。

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

320x400x150mmリュックサック(オレンジ反射テープ付)の型番EA927AG-62のページです。 型番EA927AG-62に関する仕様情報を記載しております。
320x400x150mmリュックサック(オレンジ反射テープ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
320x400x150mmリュックサック(オレンジ反射テープ付)
320x130x470mm リュックサック
480x400x150mm トートバッグ
400x280x70mmビジネスバッグ
330x390x100mm トートバッグ
360x300x140mm トートバッグ(ブラック)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,0002,2009404,500755900
通常出荷日1日目2日目2日目2日目1日目1日目
商品タイプ
商品用途キャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグ
サイズ320(W)×150(D)×400(H)mm320(W)×130(D)×470(H)mm480(W)×150(D)×400(H)mm400(W)×70(D)×280(H)mm330(W)×100(D)×390(H)mm360(W)×140(D)×300(H)mm
材質ナイロン(420デニール)、PVC・反射材:ユニチカ「スパークライト」(オレンジ色)600Dポリエステルコットン100%マイクロファイバーポリエスターコットン100%ポリエステル
容量約20L20L約19L7L約11L15L

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト