17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

470x310x150mm/19Lリュックサック(グレー)

通常単価(税別)
4,000
税込単価
4,400
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…ポリエスター・外ポケット5個、内ポケット1個・サイズ(W×D×H)…310×150...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    キャリーバッグ
  • 材質
    ポリエスター
  • 容量
    19L
  • サイズ(W×D×H)
    310×150×470mm

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA927BH-62
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA927BH-62の仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
キャリーバッグ
材質
ポリエスター
容量
19L
サイズ(W×D×H)
310×150×470mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA927BH-62
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,000
( 4,400 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリエスター
・外ポケット5個、内ポケット1個
・サイズ(W×D×H)…310×150×470mm
・容量…19L
・色…紺

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

470x310x150mm/19Lリュックサック(グレー)の型番EA927BH-62のページです。 型番EA927BH-62に関する仕様情報を記載しております。
470x310x150mm/19Lリュックサック(グレー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
470x310x150mm/19Lリュックサック(グレー)
490x360x170mm/20Lリュックサック(ブラック)
419x127x381mm/ 0.6L トートバッグ(ブラック)
320x130x470mm リュックサック
410x310x120mmビジネスバッグ
320x400x150mmリュックサック(オレンジ反射テープ付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,0005,5002,6402,2005,00010,000
通常出荷日1日目1日目2日目2日目2日目1日目
商品タイプ
商品用途キャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグ
材質ポリエスターポリエスターポリエステル(600デニール)600Dポリエステルマイクロファイバーポリエスターナイロン(420デニール)、PVC・反射材:ユニチカ「スパークライト」(オレンジ色)
---
容量19L20L19L20L14L約20L

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト