ファクトリーサプライ用品技術窓口

200x155x250mm着脱式腰袋

通常単価(税別)
6,762
税込単価
7,438
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…高密度ナイロン(PVCフィルム+EVAフォーム材5層構造)・腰周りの組み換えが簡単...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    腰ベルト
  • 商品用途
    ツールホルダー
  • 重量
    425g
  • サイズ
    200×155×250(H)mm
  • 材質
    高密度ナイロン(PVCフィルム+EVAフォーム材5層構造)
  • ベルト通し幅
    50mm
  • 取付け工具重量
    3kg
  • メーカー型番
    SFKBN-DK2L
  • メーカー
    TJMデザイン(TaJIma)

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA925TD-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA925TD-6の仕様・寸法情報

商品タイプ
腰ベルト
商品用途
ツールホルダー
重量
425g
サイズ
200×155×250(H)mm
材質
高密度ナイロン(PVCフィルム+EVAフォーム材5層構造)
ベルト通し幅
50mm
取付け工具重量
3kg
メーカー型番
SFKBN-DK2L
メーカー
TJMデザイン(TaJIma)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA925TD-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,762
( 7,438 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…高密度ナイロン(PVCフィルム+EVAフォーム材5層構造)
・腰周りの組み換えが簡単な着脱式
・ベルトの途中から差せる後付式ホルダー採用
・サイズ…200×155×250(H)mm
・ベルト通し幅…50mm

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200x155x250mm着脱式腰袋の型番EA925TD-6のページです。 型番EA925TD-6に関する仕様情報を記載しております。
200x155x250mm着脱式腰袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
200x155x250mm着脱式腰袋
110x105x120mm着脱式小物ポーチ
180x150x210mm腰袋
200x100x270mm ツールポーチ(10ポケット)
240x140x240mm腰袋
48.5x93x113mm着脱式ツールホルダー(カラビナ/折畳)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,7623,4582,0108,9482,2703,730
通常出荷日1日目2日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプ腰ベルト腰ベルト腰ベルト
商品用途ツールホルダーツールホルダーキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグツールホルダー
重量425g145g---144g
サイズ200×155×250(H)mm110×105×120(H)mm180×150×210(H)mm200×100×270(H)mm240×140×240(H)mm48.5×93×113(H)mm
材質高密度ナイロン(PVCフィルム+EVAフォーム材5層構造)高密度ナイロン(PVCフィルム+EVAフォーム材5層構造)ポリエステル(600デニール)ポリエステルポリエステル(600デニール)本体:アルミ、嵌合部:スチール、バネ部:ステン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト