17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

450x90x270mmツールポーチ(ベルト付)

通常単価(税別)
2,010
税込単価
2,211
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…ポリエステル(1680デニール)・D環付・サイズ…450×90×270(H)mm・...

詳細を確認

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA925AY-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA925AY-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
腰ベルト
商品用途
ツールバッグ
サイズ
450×90×270(H)mm
材質
ポリエステル(1680デニール)
ベルト幅
40mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA925AY-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,010
( 2,211 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリエステル(1680デニール)
・D環付
・サイズ…450×90×270(H)mm
・ベルト通し幅…40mm

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

450x90x270mmツールポーチ(ベルト付)の型番EA925AY-3のページです。 型番EA925AY-3に関する仕様情報を記載しております。
450x90x270mmツールポーチ(ベルト付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
450x90x270mmツールポーチ(ベルト付)
450x60x240mmツールポーチ(ベルト付)
155x 40x205mm ツールポーチ(ベルト付)
254x102x267mm ツールポーチ(ベルト付)
200x75x135mm ヒップポーチ(カラビナ付)
180x55x130mm ヒップポーチ(カラビナ付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,0101,8902,1395,2922,1162,250
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプ腰ベルト腰ベルト腰ベルト腰ベルト--
商品用途ツールバッグツールバッグツールバッグツールバッグ--
サイズ450×90×270(H)mm450×60×240(H)mm155×40×205(H)mm254×102×267(H)mm200(W)×75(D)×135(H)mm180(W)×55(D)×130(H)mm
材質ポリエステル(1680デニール)ポリエステル(1680デニール)ポリエステル(1680デニール)ポリエステル(600デニール)ポリプロピレン、ナイロン、ポリエステルポリプロピレン、ナイロン、ポリエステル
ベルト幅40mm40mm37mm52mm60mm56mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト