17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

305x216x356mmツールバッグ

通常単価(税別)
12,600
税込単価
13,860
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…ポリエステル・ショルダーベルト付・サイズ(W×D×H)…305×216×356mm

  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールバッグ
  • 材質
    ポリエステル
  • サイズ(W×D×H)
    305×216×356mm
  • 付属パーツケースサイズ
    200×75×40mm

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA925C-24
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA925C-24の仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールバッグ
材質
ポリエステル
サイズ(W×D×H)
305×216×356mm
付属パーツケースサイズ
200×75×40mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA925C-24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,600
( 13,860 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリエステル
・ショルダーベルト付
・サイズ(W×D×H)…305×216×356mm

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

305x216x356mmツールバッグの型番EA925C-24のページです。 型番EA925C-24に関する仕様情報を記載しております。
305x216x356mmツールバッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
305x216x356mmツールバッグ
585x305x380mmツールバッグ
520x200x230mmツールバッグ
490x360x170mm/20Lリュックサック(ブラック)
470x310x150mm/19Lリュックサック(グレー)
540x380x230mm リュックサック EA927BH-61
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,60021,10814,6005,5004,0004,800
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプ
商品用途ツールバッグツールバッグツールバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグ
材質ポリエステルポリエステルポリエステルポリエスターポリエスターポリエステル(600デニール)
サイズ(W×D×H)305×216×356mm-520×200×230mm360×170×490mm310×150×470mm380×230×540mm
付属パーツケースサイズ200×75×40mm175×140×40mm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト