17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

[5ポケット]ツールポーチ

通常単価(税別)
5,440
税込単価
5,984
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…牛革・サイドにドライバーホルスター2個付・サイズ…270×60×180(H)mm・...

詳細を確認

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA925CC-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA925CC-16の仕様・寸法情報

商品タイプ
腰ベルト
商品用途
ツールバッグ
サイズ
270×60×180(H)mm
材質
羊革
ベルト通し幅
70mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA925CC-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,440
( 5,984 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…牛革
・サイドにドライバーホルスター2個付
・サイズ…270×60×180(H)mm
・ベルト通し幅…70mm

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[5ポケット]ツールポーチの型番EA925CC-16のページです。 型番EA925CC-16に関する仕様情報を記載しております。
[5ポケット]ツールポーチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[5ポケット]ツールポーチ
200x100x270mm ツールポーチ(10ポケット)
190×110×250mm ツールポーチ
150×80×205mm ツールポーチ
48.5x93x113mm着脱式ツールホルダー(カラビナ/折畳)
100x 45x180mm ツールホルダー(4ポケット)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,4408,9486,7005,5803,7302,150
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ腰ベルト腰ベルト腰ベルト
商品用途ツールバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグツールホルダーツールホルダー
サイズ270×60×180(H)mm200×100×270(H)mm190×110×250(H)mm150×80×205(H)mm48.5×93×113(H)mm100×45×180(H)mm
材質羊革ポリエステルポリエステルポリエステル本体:アルミ、嵌合部:スチール、バネ部:ステンファブリックポリエステル
ベルト通し幅70mm75mm65mm65mm50mm70mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト